Wartungsgeräte Baureihe MS

Druckluftaufbereitung für alle Anforderungen: vom einfachen Standard bis zu spezifischen Lösungen

Modularität macht jede ISO-Klasse möglich

  • Extrem durchflussstark bis 28.000 l/min
  • Individuelle Konfiguration im Baukasten
  • Integrierte Sensorik für Druck und Durchfluss
  • Integrierte Sicherheitsventile
  • Energieeffizienz durch Größenmix oder durch das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M

 

MS Basic

Stark, leicht, kostengünstig: die neue Wartungsgerätereihe MS-Basic

Mit der MS-Basic im Polymergehäuse stehen für Sie günstige, technisch fokussierte Basiskomponenten für die wichtigsten Funktionen bereit: Druckluftregeln, Filterregeln und manuelles oder elektrisches Einschalten. Und das voll kompatibel mit der MS-Metall! Damit kombinieren Sie den idealen Mix aus günstigen Basis- und High-End-Funktionen.

Schnell verfügbare Kernprodukte: Wartungsgeräte der Baureihe MS aus dem Kernprogramm im Katalog

Gesamtes Programm: Alle Wartungsgeräte der Baureihe MS im Katalog

Für spezifische Anwendungen werden Produkte aus dem erweiterten Programm eingesetzt: z.B. mit integrierter Sensorik oder Sicherheitsfunktionen.

 

Festo Elevator Pitch: Erfahren Sie alle wichtigen Produktinformationen zum MS2 in weniger als einer Minute.

Technische Daten

Typ MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
Rastermaß [mm] 25 40 62 90 124
Zulässiger Primärdruck [bar] max. 10 max. 14 max. 20 max. 20 max. 20*
Arbeitstemperatur [°C] -5 … + 50 -10 ... +60 -10 ... +60 -10 ... +60 -10 ... +60
Durchfluss LFR qnN [l/min] 310 1.700 6.200 20.000 28.000
Anschlussgrößen M5, QS6 G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Öler max. 16 bar, vollautomatischer Kondensatablass max. 12 bar