Linienportal EXCT

Kartesisches High-Speed pick and place Handling

Kompakte Komplettlösung mit höchster Dynamik bis 90 Picks/min

  • Hohe Dynamik bei großer Nutzlast
  • 3 Baugrößen für Lastmassen bis 10 kg
  • Skalierbare Hübe zur Abdeckung verschiedener Arbeitsräume
  • optional: mit Steuerungssystem für präzise Punkt-zu-Punkt- oder bahngesteuerte Bewegungen
  • vielseitige Front-Unit-Schnittstelle für Dreh- und Greiflösungen
  • integriertes Energieführungskonzept

Einsatz für schnelle Prozesse mit hohen Taktraten:

  • pick and place
  • Zuführen von Teilen
  • Montage von Teilen
  • Verpackungsaufgaben
  • Füllaufgaben
Technische Daten  EXCT-15  EXCT-30  EXCT100 
max. Y-Hub [mm]   1.000   1.500   2.000
Z-Hübe [mm]   100 / 200   250 / 500   250 / 500 / 800
max. Beschleunigung [m/s²]   50   50   30
max. Geschwindigkeit [m/s]   5   5   5
Nutzlast (max. Dynamik) [kg]   1,5   3   10
Nutzlast (reduzierte Dynamik) [kg]   3   6   15