Sindex 2018

Sindex HEader

Entdecken Sie neue Perspektiven der Produktivität - mit Festo!

 

Profitieren Sie von unserer Kompetenz - und erwarten Sie nicht weniger als die beste Lösung. Als Partner helfen wir Ihnen auf dem Weg zur technischer Höchstleistung. Sie sparen Energie, Zeit und Material. Und haben es einfach - von der Konzeption über den Einbau bis zur Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Mit Produkten und Systemen von Festo, aber auch mit der industriellen Aus- und Weiterbildung durch die Festo Didactic, rüsten Sie sich für die nächsten Produktivitätssprünge.

 

In Bern erwartet Sie auf unserer Standfläche innovative Lösungen in der elektrischen und pneumatischen Automatisierungstechnik. Wir beraten und inspirieren Sie gerne. Kommen Sie am 28. - 30. August 2018 in Bern vorbei und blicken Sie mit uns in die Zukunft in Halle 3.2,  Stand B06.

 

Mehr Informationen zur Sindex und den Ausstellern 2016.

 

Neben unseren Produkten und aktuellen Themen bringen wir folgende Highlights für Sie auf die Messe:

 

Industrie 4.0

Vernetzt und intelligent

Die Fabrik von Morgen wird vernetzt und extrem flexibel sein. Auch der Mensch und seine Qualifikation sowie Weiterbildung sind entscheidende Erfolgsfaktoren in der Produktion der Zukunft. Im Fokus aller Aktivitäten zu Industrie 4.0 steht bei Festo der Nutzen für den Anwender von Automatisierungstechnik. 

 

 

 

Multi-Carrier-System MCS

MCS

Maximale Flexibilität

Mit dem neuen Multi-Carrier-System bietet sich Ihnen jetzt eine Lösung für mehr Flexibilität in Ihren Produktionsprozessen.

Die Einsatzmöglichkeiten des MCS sind praktisch unbegrenzt und bieten sich für alle Branchen mit hoher Produktvielfalt an.

Servopressen Bausatz YJKP

SErvoprese

Richtig dimensioniert

Der modulare Servopressen-Bausatz YJKP stellt genau die Software-Funktionen bereit, die Sie für Ihre Applikation wirklich benötigen.

Damit erhalten Sie ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis Ihres hochpräzisen und wiederholgenauen Pressensystems. Einfach, günstig, schnell eingebaut.

- Passend ausgelegt
- Günstiger als herkömmliche Pressensysteme
- Software und Hardware aus einer Hand
- Vorinstallierte, modulare Software
- Vorkonfektionierter Bausatz
- Presskraft bis 17 kN
- Einfache Integration in das eigene
Anlagenkonzept
- Sehr hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Industrie 4.0 fähig

BionicCobot

cobot

Roboterarm mit menschlichen Bewegungsmustern

Der BionicCobot ist dem menschlichen Arm nicht nur in seinem anatomischen Aufbau nachempfunden. Wie sein biologisches Vorbild löst der pneumatische Leichtbauroboter viele Aufgaben mit Hilfe seiner flexiblen und feinfühligen Bewegungen.

SupraCarrier

SUpra

Kontrolliertes Schweben

Seit Jahren befasst sich Festo intensiv mit der Supraleiter-Technologie und Ihrem industriellen Einsatz. Eines der vielen Ergebnisse ist der SupraCarrier, hier können flächige Objekte über die sehr geringe Kontaktfläche von drehbaren Walzen frei schwebend gelagert und transportiert werden. 

Kleinbauendes Handlingsystem YXMx

handlingsystem

Abgestimmter, funktionsfertiger
Systembausatz aus:

Software - Steuerung - Kinematik

Eine Basis für verschiedenste Desktop-Anwendungen:

- Funktionssicher
- Für kleinsten Einbauraum
- Leicht integrierbar in die Applikationsumgebung
- Einfache Programmierung und Inbetriebnahme
- Definiertes Interface zum Hostsystem
- Funktionsbausteine aus der Software-Bibliothek
- Zukunftsfähig für Industrie 4.0

P.S. Kostenlos auf die Sindex?

Sindex 2018

 

www.sindex.ch/voucher 

Ihr Code: s186zq753