
Optimised Motion Series: Kostengünstig bei optimierter Performance
Ein Paket, das Bewegen und Positionieren so einfach wie nie zuvor macht und das deutlich günstiger als konventionelle elektrische Lösungen.
Im Paket: Motorcontroller (Antriebssystem) mit ServoLite Technologie inklusive passender Leitungen
Alles mit einem einzigen Type-Code: Einfach konfigurieren sowie sicher die richtige Größe und Kombination bestellen. Das entlastet Ihren Einkauf und spart Zeit, weil man die einzelnen Teile nicht mehr zusammenführen muss.
Plus: Schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme via Web-Server/Browser-Konzept
Produkte bei OMS im Überblick
Elektrozylinder EPCO

Positionieren Sie einfach und dynamisch: Der Elektrozylinder EPCO mit verdrehgesicherter, gleitgeführter Kolbenstange hat einen Kugelgewindetrieb und immer einen optimal abgestimmten Motor fest angebaut. Mit der optionalen Führungseinheit ist er noch leistungsstärker.
- In 3 Baugrößen mit Hüben bis 400 mm erhältlich
- Optionale Führungseinheit mit belastbarer Kugelumlaufführung zur Aufnahme von Querkräften und Verdrehsicherung bei hohen Momenten
- Immer mit fest angebautem, optimal abgestimmtem Motor und flexibler Motoranbindung mit 4 x 90 ° frei wählbar
- Kostenoptimierter gesteuerter Betrieb ohne Encoder oder geregelter Servobetrieb mit Encoder
- Optionaler Näherungsschalter zur Referenzierung oder Positionserkennung
Zahnriemenachse ELGR

Die anwendungsoptimierte Zahnriemenachse ELGR im kostenoptimierten Design ist ideal bei Anwendungen mit vergleichsweise niedrigen Anforderungen an mechanische Belastung, Dynamik und Präzision. Bei einfacheren und wirtschaftlich zu lösenden Aufgaben glänzt die ELGR durch Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- In 3 Größen für Nutzlasten bis 6,8 kg verfügbar
- Lange Lebensdauer von 5.000 km Laufleistung
- Die Motorposition ist frei wählbar an beiden Enden der Achse und kann jederzeit nachträglich umgebaut werden
- Optionale Endlagenabfrage durch induktiven Näherungsschalter mit Wiederholgenauigkeit von ±50 μm (radial)
Drehanrieb ERMO

Der Drehantrieb ERMO ist als Komplettlösung ideal, wenn es um das Drehen und Ausrichten von Teilen und Werkstücken geht. Durch die sehr präzise, spielfreie Kugellagerung eignet er sich besonders bei höheren Belastungen, kann aber auch als einfacher Rundschalttisch z.B. an Handarbeitsplätzen eingesetzt werden.
- ERMO zeichnet sich durch eine sehr hohe Lebensdauer von über 5 Mio. Zyklen aus.
- Abgedichtete Hohlwelle zur Durchführung von Energie- oder Sensorleitungen oder Schläuchen
- Optionale Energiedurchführung für endloses Drehen
- Pneumatisch z. B. für Greifer
- Elektrisch z. B. für Sensoren oder zur Übertragung von IO-Link Signalen - Der Motor kann um 3 x 90° gedreht montiert und jederzeit nachträglich umgebaut werden
- Einstellbarer Schwenkwinkel bis max. 270° durch externen Anbausatz
Konfiguration von OMS
Konfiguration mit WebConfig

Einfach und schnell konfigurieren und parametrieren: die optimierte Inbetriebnahme mit Web-Config. Ganz einfach und schnell über den Web-Server: Parametersatz aus der Parameter-Cloud herunterladen und direkt am PC bis zu sieben frei definierbare Positionen parametrieren. Das komplette System: schnell und einfach betriebsbereit.
Konfiguration mit dem Festo Configuration Tool FCT

Für erweiterte Anforderungen bei Optimised Motion Series nutzen Sie das Festo Configuration Tool FCT. Mit der Software-Plattform von Festo für elektrische Antriebslösungen können Sie direkt vom PC aus beispielsweise bis zu 31 Verfahrschritte beim Elektrozylinder EPCO konfigurieren. Dabei Beschleunigungswerte, Geschwindigkeit, Kraft oder die Ruckbegrenzung direkt eingeben und die erweiterten Diagnosefunktionen nutzen. Online oder offline flexibel konfigurieren und parametrieren ohne SPS.
Kostengünstige Mehrachslösungen mit OMS

Mehrachslösungen schnell und einfach erstellen
Mehrachslösungen im System Optimised Motion Series OMS sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu betreiben – und können adapterfrei montiert werden. Diese preisattraktiven Lösungen für freie Bewegungen in 2D sind ideal, wenn kleine Teile oder Werkstücke gegriffen, positioniert, gestapelt, gedreht, montiert oder verpackt werden sollen.
Linienportal für hohe Dynamik

- Kombination aus Zahnriemenachse ELGR und Elektrozylinder EPCO-KF als dynamisches 2-Achs-Handling
- Zahnriemenachse ELGR mit Hüben bis 1,5 m und Geschwindigkeiten bis zu 1,1 m/s
- Elektrozylinder EPCO-KF mit externer Führungseinheit und maximalem Hub bis 400 mm
Schmalbauende Pick-and-place-Lösung

- Kombination aus zwei Elektrozylindern EPCO-KF
- vertikale Anordnung der externen Zylinderführung für ein schmales Einbauprofil
- Elektrozylinder EPCO-KF mit externer Führungseinheit und maximalem Hub bis 400 mm
Pick-and-place-Lösung für präzises Positionieren

- Kombination aus zwei Elektrozylindern EPCO-KF
- Elektrozylinder mit Kugelumlaufführung für eine hohe Wiederholgenauigkeit in Bewegung und Positionierung
- Elektrozylinder EPCO-KF mit externer Führungseinheit und maximalem Hub bis 400 mm
Kostengünstiges technologieübergreifendes Pick-and-place

- Kombination aus Elektrozylinder EPCO-KF und pneumatischem Schlitten DGSL
- Elektrozylinder mit Kugelumlaufführung für freie Positionierung und Bewegung
- kostengünstiger pneumatischer Schlitten DGSL für höchste Präzision und Führungsgenauigkeit
Präzise und belastbare Dreh-Hub-Lösung

- Kombination aus Elektrozylinder EPCO-KF und elektrischem Drehantrieb ERMO
- Elektrozylinder mit Kugelumlaufführung für flexible Linearpositionierung
- elektrischer Drehantrieb mit robuster, spielfreier Lagerung zur Aufnahme hoher Kräfte und Momente
Hier sehen Sie, wie leicht die Montage eines kompletten Handlingsystems sein kann!