Motoren und Controller - Antriebssysteme

Servomotor-Controller CMMP-AS-M3 mit SicherheitsmodulServomotor EMME-ASServomotor EMMS-ASKompakter Schrittmotor-Controller CMMO-STMotorcontroller CMMS-ST für SchrittmotorenSchrittmotor EMMS-ST in Baugröße 28Schrittmotor EMMS-ST in Baugröße 87Integrierter Antrieb EMCA
Servomotor-Controller CMMP-AS-M3 mit SicherheitsmodulServomotor EMME-ASServomotor EMMS-ASKompakter Schrittmotor-Controller CMMO-STMotorcontroller CMMS-ST für SchrittmotorenSchrittmotor EMMS-ST in Baugröße 28Schrittmotor EMMS-ST in Baugröße 87Integrierter Antrieb EMCA

Servomotoren und Servomotor-Controller: Servoantriebssystem

Servomotoren und Servomotor-Controller

Der Servomotor-Controller CMMP-AS ist konzipiert für dynamische Bewegungen und anspruchsvolle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Als hochfunktionales Servoantriebssystem deckt es nahezu alle Antriebsanwendungen ab. Modulare Maschinenkonzepte können so einfach und flexibel den kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.

Servomotor-Controller (Servoantriebssystem) CMMP-AS

  • CMMP-AS-MO als Basisvariante mit Standardfunktionen
  • CMMP-AS-M3 mit Erweiterungsmöglichkeiten, z.B. für EtherCat-Anbindung oder Sicherheitsmodul
  • automatische Motorbremse
  • Drehzahl- und Lageregelung, Strom- und Drehmomentregelung
  • ruckfreies Positionieren
  • endloses Positionieren im Closed-Loop-Betrieb
  • fliegendes Messen und elektronische Kurvenscheibe
  • flexible Software-Endschalter

Software-Tools von Festo für ein durchgängiges Konzept von der Inbetriebnahme über die Programmierung bis hin zur Parametrierung, inklusive einheitlicher und einfacher Handhabung:

  • Festo Conciguration Tool FCT
  • einheitliches Datenprofil FHPP
  • einfache Übernahme von Parameter und Firmware durch SD-Card

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • sicherer Halt mit Wiederanlaufsperre
  • sichere Momentabschaltung STO (Safe Torque Off) bis Kategorie 4, Ple

Passend dazu: Servomotor EMMS-AS, EMME-AS

  • permanent erregter, bürstenloser Servomotor
  • 8 Drehmomentbereiche
  • Single Turn Encoder (Standard) oder Multi Turn Encoder (optional)

 

Servomotor-Controller CMMP-AS im Katalog

Servomotor EMMS-AS im Katalog

Servomotor EMME-AS im Katalog

Schrittmotoren und Schrittmotor-Controller

Schrittmotoren und Schrittmotor-Controller

Die beiden Motorcontroller CMMO-ST und CMMS-ST sind jeweils ein geregeltes Servoantriebssystem für Schrittmotoren. Als vollwertiges Closed-Loop Servosystem nutzen sie die maximale Motorkennlinie für höchste Betriebssicherheit und Dynamik. Alternativ arbeiten sie als preisgünstiges Open-Loop-System mit Schrittmotoren ohne Encoder. Der CMMO-ST bietet mit seinem integrierten Web-Browser eine einfache Konfiguration und Diagnose des Systems.

Schrittmotor-Controller CMMO-ST

  • I/O Anschaltung (7 frei definierbare Positionen über direkt zugeordnete E/A)
  • ruckbegrenzte Beschleunigung
  • Überwachung frei definierbarer Positionen und Drehmomentbereiche
  • Überwachung unterschiedlicher Prozessgrößen wie Drehmoment, Geschwindigkeit, Position und Zeit
  • Positionierbetrieb mit optionaler Momentbegrenzung
  • Kraftbetrieb mit optionaler Hubgrenze
  • Geschwindigkeitsbetrieb mit Hub- und Kraftbegrenzung

Schrittmotor-Controller CMMS-ST

  • automatische Motorbremse
  • externer Bremswiderstand (optional)
  • ruckfreies Positionieren
  • endloses Positionieren
  • digitale Ein- und Ausgänge geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Rückspannungen
  • Schrittauflösung: Vollschritt bis 4.000 Schritte / Umdrehung

Software-Tools von Festo für ein durchgängiges Konzept von der Inbetriebnahme über die Programmierung bis hin zur Parametrierung, inklusive einheitlicher und einfacher Handhabung:

  • Festo Configuration Tool (FCT)
  • einheitliches Datenprofil FHPP

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • sichere Momentabschaltung STO (Safe Torque Off) mit Kategorie 3, PLd

Passend dazu: Schrittmotor EMMS-ST

  • 2-Phasen-Hybridtechnologie für hohe Lebensdauer und problemlosen Betrieb
  • optionaler Encoder für Closed-Loop Funktion
  • Varianten mit optionaler Motorbremse

Schutzart:

  • Motorgehäuse und Steckeranschluss in IP65
  • Motorwellenlager in IP54

 

Schrittmotor-Controller CMMO-ST im Katalog

Schrittmotor-Controller CMMS-ST im Katalog

Schrittmotor EMMS-ST im Katalog

   

Integrierter Antrieb EMCA

Integrierter Antrieb EMCA

Der integrierte Antrieb EMCA ist eine Komplettlösung für das Positionieren von Antrieben oder zur Formatverstellung und kann dank optionaler hoher Schutzart IP65 direkt in der Anlage installiert werden.

Positionserfassung über Absolut Encoder:

  • Standard: Single-Turn
  • optional: Multi-Turn

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • sichere Momentabschaltung STO (Safe Torque Off) mit Kategorie 3, PLd / SIL2
  • Haltebremse plus Ansteuerung

 

Hier erfahren Sie noch mehr über den Antrieb EMCA 

Buslogos