Spindelachse ELGC-BS
Zahnriemenachse ELGC-TB

Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC
Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC

Kompakt, kostengünstig und geschützt

  • Kompakt: optimales Verhältnis von Einbauraum zu Arbeitsraum
  • Geschützt: gegen äußere Einflüsse durch innenliegende Führung
  • Flexibel: vielfältige Montageoptionen für optimale Maschinenintegration
  • Einzigartig: "one-size-down" Montagesystem

Produktübersicht

Spindelachse ELGC-BS-KF

Spindelachse ELGC-BS-KF

  • Innenliegende Spindel mit Kugelgewindetrieb für präzisen und ruhigen Lauf
  • Steife und präzise Führungsschiene zur Aufnahme hoher Führungskräfte
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF

  • Innenliegender Zahnriemenantrieb für dynamische Bewegungen, auch bei hohen Lasten
  • Steife und präzise Führungsschiene zur Aufnahme hoher Führungskräfte
Führungsachse ELFC-KF

Führungsachse ELFC-KF

  • Antriebslose Linearführungsachse mit frei beweglichem Schlitten und Kugelumlaufführung
  • Ideal zur Abstützung von Kräften und Momenten sowie für erhöhte Torsionssteifigkeit und reduzierte Schwingungen

Einsatz

Wenn es auf kompakteste Abmessungen und optimierten Einbauraum ankommt:

  • Montageanlagen
  • Test- und Prüfsysteme
  • Kleinteilehandling
  • Elektronikindustrie
  • Desktop-Applikationen

Egal ob als Einzelachse oder als Handlingsystem.

Bester Schutz

Magnetisch fixiertes Edelstahl-Abdeckband für eine praktisch spaltfreie Konstruktion:

  • Bester Schutz gegen Verschmutzung
  • Kein Durchhängen des Abdeckbandes bei Kopfüber-Montage

Montage "one-size-down"

  • Einfache Montage der ELGC untereinander oder mit dem Mini-Schlitten EGSC durch die universelle Profilbefestigung
  • Kombination der größeren Grundachse mit der kleineren Aufbauachse ohne zusätzlichen Adapter
  • Einfache Linien- oder Raumportale, Pick-and-Place-Lösungen oder 3D-Auslegersysteme

Leistungsstark und sauber

  • Dauerschmierung für servicefreien Betrieb bei gleichzeitig langer Lebensdauer
  • Glatte Oberflächen im Clean Look Design: leicht zu reinigen, wenig anfällig für Verschmutzungen und einsetzbar im Sichtbereich der Anlage
  • Flexible Motormontage mit zahlreichen, frei wählbaren Positionen und dem jederzeit möglichen Umbau für ein optimales Maschinendesign
  • Vakuumanschluss an der Achse standardmäßig geschlossen für Dichtheit der Achse und geringe Partikelemission. Erhöhter Schutz der Anlage für „Nullemission“ von Partikeln durch optionalen Anschluss von Vakuum jederzeit möglich.
  • Einfache und kostengünstige Positionserfassung zusammen mit Näherungsschalter SMT-8M