Mini-Schlitten EGSC-BS

Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS
Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS

Präzise geführt - kompakt positioniert

Mini-Schlitten mit Kugelumlaufführung und Linearführung

Aufnahme hoher Kräfte und Momente bei gleichzeitig ruhigem Spindellauf und präzisem Positionieren

  • Kompakt: optimales Verhältnis von Einbauraum zu Arbeitsraum
  • Präzise: sehr gute Positioniergenauigkeit bei gleichzeitiger hoher Lastaufnahme
  • Flexibel: vielfältige Montageoptionen für optimale Maschinenintegration
  • Einzigartig: "one-size-down" Montagesystem

Einsatz

Wenn es auf kompakteste Abmessungen und optimierten Einbauraum ankommt:

  • Montageanlagen
  • Test- und Prüfsysteme
  • Kleinteilehandling
  • Elektronikindustrie
  • Desktop-Applikationen

Egal ob als Einzelachse oder zusammen mit den Linearachsen ELGC als 2D- und 3D-Handlingsystemen. Ideal in Kombination mit dem Drehantrieb ERMO.

Montage "one-size-down"

  • Einfache Montage des Mini-Schlittens mit den Linearachsen ELGC durch die universelle Profilbefestigung
  • Kombination der größeren Grundachse mit der kleineren Aufbauachse ohne zusätzlichen Adapter
  • Einfache Linien- oder Raumportale, Pick-and-Place-Lösungen oder 3D-Auslegersysteme

Leistungsstark und sauber

  • Dauerschmierung für servicefreien Betrieb bei gleichzeitig langer Lebensdauer
  • Glatte Oberflächen im Clean Look Design: leicht zu reinigen, wenig anfällig für Verschmutzungen und einsetzbar im Sichtbereich der Anlage
  • Flexible Motormontage mit zahlreichen, frei wählbaren Positionen und dem jederzeit möglichen Umbau für ein optimales Maschinendesign
  • Druckausgleichsanschluss am Mini-Schlitten standardmäßig mit eingeschraubter Sinterplatte
  • Erhöhter Schutz jederzeit möglich durch gefasste Druckausgleichsluft
  • Einfache und kostengünstige Positionserfassung zusammen mit Näherungsschalter SMT-8M

Technische Highlights

  • Kugelgewindetrieb: geringe innere Reibung, minimales Grundlastmoment
  • Integrierte Linearführung: steif und belastbar zur Aufnahme von Querkräften, verbesserte Verdrehsicherheit bei hohen Momenten
  • Jochplatte: standardisierte Schnittstelle für elektrischen Drehantrieb ERMO für adapterfreie Direktmontage an den Mini-Schlitten EGSC, Einbauraum und Gewicht der Z-Achse optimiert