Für die schnelle und präzise Bewegung von Lasten bietet Festo Komponenten und Systeme, die sowohl einen schnellen Transport sicherstellen als auch hochpräzise Überwachungsaufgaben übernehmen.
Passende Produkte für den Antriebsstrang

Punktgenau stoppen und rückmelden
Der elektrische Stopper EFSD mit integrierter Positionsrückmeldung ist speziell für den Einsatz in Transfersystemen konzipiert bei denen Gegenstände von einer Bearbeitungsstation zur anderen transportiert werden. Er ist für Fördergut bis 100 kg geeignet.
Highlight: Direkter Anschluss an die digitalen E/A einer SPS möglich.

Sanftes und vibrationsfreies Stoppen von Lasten
ab 1 kg bis 800 kg
Der Stopperzylinder DFST eignet sich perfekt zum Stoppen und Vereinzeln von Werkstückträgern oder für schnelle Transfersysteme. Die Stoßdämpfer funktionieren ohne Mindestlast: nur 1 Baugröße in der Anlage für volle und leere Werkstückträger nötig.
Mehr zum pneumatischen Stopperzylinder

Kommandobrücke zu Industrie 4.0
Das elektrische Terminal CPX im Verbund mit der Ventilinsel VTSA.
Diese Automatisierungslösung vereint E/A-Baugruppen, Ventilfunktionalität und Safety-Funktionen nach ISO13849-1 auf einer Einheit. Der hohe Grad an Funktionsintegration, die umfangreichen Feldbusoptionen und IO-Link machen diese Einheit zur dezentralen Intelligenz in Industrie 4.0 -Szenarien.

Bis zu 30 % kürzere Taktzeiten
Kompaktes Design, hohe Steifigkeit und geringe bewegte Masse charakterisieren diese Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC. Optimiert für kürzere Taktzeiten und weniger Schwingungen. Ideal als Z-Achse vertikal, aber auch horizontal oder in jedem anderen Einbauwinkel, wenn die Achse aus dem Arbeitsraum entfernt werden muss.

Sicher und hochdynamisch
Wenn hohe Steifigkeit und Positioniergenauigkeit im Fokus stehen. Die Auslegerachse EHMH mit Zahnstangen-Ritzel-Technologie sorgt für eine hochdynamische Bewegung von Nutzlasten bis 200 kg. Lange Lebensdauer und Sicherheit ist inklusive!