Adaptiver Formgreifer DHEF

DHEF

Greifen mit höchster Flexibilität:

  • wechselnde Formen
  • in unausgerichteter Lage
  • mehrere Teile gleichzeitig
  • formschlüssig
  • sanft
  • geeignet für die Mensch-Maschine-Kooperation

 

Type

DHEF-20-A

Funktion Pneumatisch angetriebener Greifer mit Formgreifkappe
Hub [mm] 66
Betriebsdruck Antrieb [bar] 1…8
Betriebsdruck Kappe [bar] 0,07…0,1 (Nenndruck: 0,08)
Max. Geschwindigkeit mit Greifobjekt [mm/s] 120
Umgebungstemparatur [°C] 0…+60
Lagertemparatur [°C] -20 … +80
Max. Arbeitsfrequenz [Hz] 1
Werkstoffe Gehäuse, Deckel: Aluminium, eloxiert
Formgreifkappe: VMQ (Silikon)
Abstreifer: TPE
Verschlussdeckel: PA
Hinweis: LABS-haltige Stoffe enthalten
Gewicht [g] 475

Objekte, die aufgenommen werden können

Min. zu greifender Durchmesser [mm] 12
Max. zu greifender Durchmesser [mm] 38