Elektrische Automatisierung

Drehantrieb ERMS

Drehantrieb ERMS

Mit ERMS wird Schwenken und Positionieren von Teilen und Werkstücken einfach

ERMS besticht durch seine robuste Lagerung des Drehtellers, besonders, wenn die Aufnahme höherer Kräfte und Momente gefragt ist.

 

Drehantrieb ERMS im Katalog

Zahnriemenachse ELGE

Zahnriemenachse ELGE

Lösen Sie einfache Aufgaben mit geringen Anforderungen höchst wirtschaftlich!

Die Zahnriemenachse mit Kugelumlaufführung bietet bei mittlerer Momentbelastung ein sehr gutes Laufverhalten.

 

Zahnriemenachse ELGE im Katalog

Mini-Schlitten EGSS

Mini-Schlitten EGSS

Kleiner Preis, starke Leistung: immer wenn Sie präzise Z-Bewegungen benötigen

Der leistungsstarke Mini-Schlitten mit dem ruhigen Spindellauf ist die Komplettlösung für vertikale Z-Bewegungen oder geführte lineare Einzelbewegungen.

 

Mini-Schlitten EGSS im Katalog

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGS-BS/-TB

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGS-BS/-TB

Eine höchst kompakte und extrem kostengünstige Komplettlösung für Sie

Die Spindel- und Zahnriemenachsen ELGS-BS/-TB mit innenliegender, geschützter Kugelumlaufführung eignen sich ideal für präzise XY-Bewegungen.

 

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGS im Katalog

Elektrozylinder EPCC

Elektrozylinder EPCC

Günstig, leistungsstark und sehr flexibel: EPCC für einfache Positionieraufgaben

Durch den Kugelgewindetrieb positioniert der Elektrozylinder in 4 Größen präzise und schnell bis 500 mm.

 

Elektrozylinder EPCC im Katalog

Leistungsstarkes dezentrales E/A-System CPX-AP-I

Leistungsstarkes dezentrales E/A-System CPX-AP-I

Das echtzeitfähige System ist für schnelle und synchrone Prozesse bestens geeignet

Erweiterte Diagnose mit Cloud-Anbindung und optionale Festo Dashboards.

 

E/A System CPX-AP-I im Katalog

Zahnstangen-Ritzel-Achse EHMH

Zahnstangen-Ritzel-Achse EHMH

Sicher und hochdynamisch: die starke Achse für hohe Nutzlasten

Die Zahnstangen-Ritzel-Technologie sorgt für eine hochdynamische Bewegung hoher Nutzlasten bis 200 kg.

 

Mehr Informationen zur EHMH

Modulares Steuerungssystem CPX-E-CEC-M1

Modulares Steuerungssystem CPX-E-CEC-M1

Das starke Automatisierungssystem für FA und PA mit NE21-spezifischen Zulassungen!

Konzipiert als EtherCAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik.

 

Steuerungssystem CPX-E-CEC-M1 im Katalog

Remote-I/O-Familie CPX-E

Remote-I/O-Familie CPX-E

Leistungsfähig, kompakt und günstig

Das neue Remote I/O-System in IP20 für Sie!

 

Remote I/O System im Katalog

Servoantriebsregler CMMT-AS

Servoantriebsregler CMMT-AS

Das preis- und größenoptimierte Servoantriebssystem neuester Generation!

Der kompakte Servoregler für Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen eignet sich für verschiedene Ethernet-basierte Bussysteme.

 

Servoantriebsregler CMMT-AS im Katalog

Servoantriebsregler CMMT-ST

Servoantriebsregler CMMT-ST

Sehr effizient bei Aufgaben mit geringem Leistungsbedarf

Mit der Festo Automation Suite nehmen Sie CMMT-ST in wenigen Minuten in Betrieb!

 

Servoantriebsregler CMMT-ST im Katalog

Servomotor EMMT-AS und EMMB-AS

Servomotoren EMMT-AS und EMMB-AS

Servomotor EMMT-AS für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen

Der kompakte und besonders preiswerte Synchron-Servomotor EMMB-AS für einfache Positionieraufgaben.

 

Servomotoren im Katalog

 

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC

Einfach, kompakt, kostengünstig: als Einzelachse oder im System

Die kompakten Linearachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC bieten Vielfalt für kostengünstiges Automatisieren. 

 

Spindel- und Zahnriehmenachse ELGC im Katalog

Mini-Schlitten EGSC im Katalog

 

Auslegerachse ELCC

Auslegerachse ELCC

Bis zu 50 % weniger Schwingungen, bis zu 30 % kürzere Taktzeiten

Hohe Steifigkeit, geringe bewegte Masse und kompaktes Design für kürzere Taktzeiten und weniger Schwingungen.

 

Auslegerachse ELCC im Katalog

Elektrischer Standardgreifer EHPS

Elektrischer Standardgreifer EHPS

Stark bei einfachen Aufgaben!

Seinen Platz findet der EHPS zum Beispiel in monoenergetischen, strombasierten Systemen.

 

Standardgreifer EHPS im Katalog

 

Feldbusknoten CTEU-VN

Feldbusknoten CTEU-VN

Die ganze Welt dezentraler Ventilinseln jetzt einfach an VARAN anbinden

Der Busknoten CTEU-VN erlaubt den Anschluss des gesamten Festo CTEU Portfolios an VARAN, einem auf Ethernet-Technologie basierenden Bussystem.

 

Busknoten CTEU-VN im Katalog