Ventile und Ventilinseln

 

 

VPPI

Proportional-Druckregelventil VPPI

Geräuschlos und dynamisch regeln

Beim neuen Proportional-Druckregelventil VPPI sind alle Nennweiten direkt betrieben – ohne Vorstufe oder Pilotventile. Verantwortlich für diese Dynamik: der starke und reibungsarme Tauchspulenantrieb. Auch in den größeren Nennweiten regelt das Ventil durch das Druckausgleichelement dynamisch und präzise.

 

Proportional-Druckregelventil VPPI im Katalog

VEAE

Proportionalventil VEAE

Geeignet für Sauerstoff – klein, leise und durchflussstark!

Ob Sauerstoff, Luft, Stickstoff oder interne Gase – VEAE regelt Gasströme zuverlässig und präzise. Da die Piezokeramik auch bei Stromausfall den aktuellen Zustand hält, sind die Ventile äußerst prozesssicher.

 

Proportionalventil VEAE im Katalog

VYKA

Mediengetrenntes Magnetventil VYKA

Höchste Leistungsdichte und Präzision – auf engstem Raum!

Bei einer Breite von nur 7 mm dosiert VYKA kleinste Flüssigkeitsmengen sehr präzise. Die Trennmembran aus Hochleistungspolymeren macht es auch für aggressive Medien interessant.

 

Magnetventil VYKA im Katalog

VAEM

Ventilansteuermodul VAEM

Magnetventile einfach, präzise und schnell ansteuern mit Haltestromabsenkung.

Mit dem VAEM lassen sich Anzugs- und Halteströme sowie die jeweiligen Zeitkonstanten für jeden Kanal unabhängig definieren. Da VAEM stromgesteuert ist, wird das Schaltverhalten der Ventile extrem präzise.

 

Ventilansteuermodul VAEM im Katalog

VEAB

Proportional-Druckregelventil VEAB

Unerreicht: Die technischen Eigenschaften des Piezoventils, vor allem seine Präzision und der leise, energiearme Betrieb

Für Druckbereiche bis 6 bar: Piezotechnologie macht VEAB hochpräzise und extrem langlebig. Weitere Vorteile: Extrem kurze Schaltzeiten, geräuschloser Betrieb und ein sehr geringer Energieverbrauch.

 

Proportional-Druckregelventil VEAB im Katalog

 

 

VTSA-F-CB

Normventilinsel VTSA

Ideal für maximale pneumatische und elektrische Funktionsintegration!

Seit jeher sind Ventilinseln Produkte, in die Funktionen integriert werden – und die neuen Module wie das neue Druckaufbauventil oder der integrierte Vakuumerzeuger folgen weiter diesem Prinzip.

 

Normventilinsel VTSA im Katalog

 

 

VHEF

Manuell betätigte Ventile VHEF

Ergonomisch und funktional, langlebig und robust!

Tasthebelventil, Wahlschalterventil, Handhebelventil, Kipphebelventil: Welche Handbetätigung Sie auch immer brauchen, die Ventilbaureihe VHEF stellt Ihnen den richtigen Knauf in ergonomischer Form aus angenehm greifbarem Material zur Verfügung.

 

Ventil VHEF im Katalog

 

Proportionalventil VPWS

Proportionalventil VPWS

Leicht, kompakt, durchflussstark!

Das 15-mm-Cartridge-Ventil regelt Gasströme sicher und präzise – ob Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase.

 

Proportionalventil VPWS im Katalog