Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Optische Sensoren SOOE

Optische Sensoren SOOE

Leistungsfähig und prozesssicher!

Mit SOOE stehen Ihnen bei der Objekterkennung alle optischen Funktionen in einem identischen Sensorgehäuse offen. Von der Einweg-Lichtschranke bis zum Abstandssensor.

 

Optische Sensoren SOOE im Katalog

Optische Sensoren SOOD

Optische Sensoren SOOD

Einzigartige Laser-Technologie

Mit den optoelektronischen Sensoren SOOD setzen Sie unterschiedlichste Aufgaben der Objekterkennung perfekt um – selbst in sehr beengten Applikationsumgebungen.

 

Optische Sensoren SOOD im Katalog

Durchflusstransmitter SFTE

Durchflusstransmitter SFTE

Leicht, kompakt, zuverlässig und mit vielen Montagemöglichkeiten: der SFTE

Für hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität im Produktionsprozess, auch bei Negativdruck im Vakuum.

 

Durchflusstransmitter SFTE im Katalog

Durchflusssensor SFAH

Durchflusssensor SFAH

SFAH überwacht den Durchfluss von Druckluft und nicht korrosiven Gasen

Durch seine kompakte Bauform, die vielfachen Montagemöglichkeiten und die platzsparenden ausrichtbaren QS-Winkelanschlüsse eignet er sich flexibel für viele Branchen.

 

Durchflussensor SFAH im Katalog

Positionstransmitter und programmierbarer Zylinderschalter SDAS-MHS

Positionstransmitter und programmierbarer Zylinderschalter SDAS-MHS

SDAS-MHS löst Platzprobleme bei kniffligen Anwendungsanforderungen

Der SDAS-MHS dient gleichzeitig als IO-Link-Positionstransmitter in Zylinderschalterbaugröße und als Zylinderschalter mit 2 programmierbaren Schaltpunkten.

 

Zylinderschalter SDAS-MHS im Katalog

Smart Camera SBRD

Smart Camera SBRD

Das leistungsfähige 2-in-1-Bildverarbeitungssystem für Einsteiger und Profis!

Das durchdachte SBRD System macht die Bedienung für Sie einfach und intuitiv – bei jedem Schritt der Applikationserstellung!

 

Smart Camera SBRD im Katalog

Verbindungsleitungen NEBB

Verbindungsleitungen NEBB

Verbinden Sie Ihre Anlagen mit NEBB höchst wirtschaftlich!

Die kostenoptimierten NEBB mit einem Kabelmantel aus hochwertigem PVC glänzen durch über 30 Varianten.

 

Verbindungsleitungen NEBB im Katalog

USB IO-Link Master CDSU-1

USB IO-Link Master CDSU-1

Nehmen Sie Produkte mit IO-Link® von Festo einfach und intuitiv in Betrieb!

IO-Link Devices mit geringem Strombedarf bis 80 mA lassen sich über den USB-Port eines PC betreiben, leistungsstärkere bis 2,5 A haben am Master eine standardisierte 24 V Industrie-Eingangsbuchse.

 

USB IO-Link Master CDSU-1 im Katalog