Servopressen-Bausatz YJKP
Für elektrisches Pressen und Fügen

Servopresse YJKP

Modularer Pressen-Bausatz mit Servoantrieb für elektrisches Pressen und Fügen bis 17 kN

  • günstiger als herkömmliche Presssysteme
  • vorkonfektionierter Systembausatz aus Software, Steuerung und Standardkomponenten von Festo
  • einfache Integration in Ihre Anlage
  • vorinstallierte Software: sofort einsatzbereit und intuitiv parametriert
  • höhere Presskräfte auf Anfrage möglich

 

Mit Hilfe der Software lassen sich Parameter wie Kraft- und Wegmoment von Füge- und Einpressvorgängen kontinuierlich überwachen.

 

 

Die modulare Software: jetzt auch mit Kraftregelung und OPC-UA-Anbindung

Das erweiterte lizenzpflichtige Softwarepaket ermöglicht noch individuellere Anpassung an die Applikation und spezifische Aufgabenstellungen. Mit ausgesuchten Funktionen zum attraktiven Preis, z.B.:

  • Kraftregelung
  • OPC-UA-Anbindung
  • erweiterter Sequenzer