Schwenkmodul DSM/ DSM-B

Schwenkmodul DSM-B: Größe 63

Kompaktes und robustes Schwenkmodul für frei einstellbare Winkel bis 270°

Ihre Vorteile:

  • Leistungsfähig: neue Kammerdichtung und neuer Schwenkflügel für hervorragendes Gleichlaufverhalten von 1,5 bis 10 bar
  • Dämpfung mit Festanschlag für höhere Wiederholgenauigkeit und hohes Massenträgheitsmoment
  • Dämpfungsoption: elastische oder hydraulische Dämpfung
  • Servicefreundlich: fein justierbare Schwenkwinkel, kompatibel zur DSM-A Serie
  • Zuverlässig: sichere Befestigung durch Dämpferhalter mit Verzahnung
  • Wirtschaftlich: kleinbauende und preiswerte Abfrage

 

Kurze Produktinformation DSM-B

Kataloginformation DSM-B

Schwenkmodule DSM im Katalog

DSM-T

DSM-T: Schwenkmodul mit Tandemschwenkflügel

Drehmomente bis 80 Nm erreichbar

DSM-HD

DSM-...-HD: Schwenkmodul mit Schwerlastlagerung

Spielfrei vorgespannte Lagerelemente:

  • Sehr hohe Lastmomente
  • Sehr präzise Lagerung mit hoher Laufgenauigkeit