Wirtschaftliches Positionieren bei Hüben bis 300 mm
Für vertikale Anwendungen und bei kurzhubigen Schlittenfunktionen mit variabler Positionierung
EGSL – für hochpräzises Schieben, Aufnehmen und Einsetzen selbst bei hohen mechanischen Lasten
Linearität und Parallelität im 1/100mm-Bereich
Ihre Vorteile:
- Freie Positionierung mit Wiederholgenauigkeit von ≤ ±0,015 mm
- Sehr hohe Tragzahlen des Schlittens, ideal für vertikale Applikationen wie Einpressen oder Fügen
- Sicher: Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.
- Flexibel: Motor kann seitlich oder axial, in diesem Fall um 4 x 90° gedreht angebaut werden.
- Passende Softwaretools im Software Paket FCT von Festo
Einsatz
Einsatz als Z-Achse bei Linien- und Raumportalen für Pick-and-Place-Aufgaben im Montage- und Handhabungssegment.
Downloads
Baugröße |
35 | 45 | 55 | 75 | ||||
Spindelsteigung [mm] |
8 | 3 | 10 | 5 | 12,7 | 10 | 20 | |
Arbeitshub [mm] |
50 | 100, 200 | 100, 200, 250 | 100, 200, 300 | ||||
Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] |
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
Max. Vorschubkraft Fx [N] |
75 | 150 | 300 | 450 | ||||
Max. Geschwindigkeite [m/s] | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,65 | 1,3 | |
Max. Beschleunigung [m/s2] | 25 | |||||||
Wiederholgenauigkeit [µm] | ±0,015 |