Fleischverarbeitung – sicher automatisiert

Meat processin

Hygiene ist in der Fleischverarbeitung das A und O. Jede Ihrer Anlagen, vom Schlachten über die Fleischverarbeitung bis zur Verpackung, muss Kontaminationen peinlich genau vermeiden. Dafür haben wir pneumatische und elektrische Automatisierungslösungen, die genau für die Verarbeitung von Fleisch und Wurst passen: im hygienegerechten Design konstruiert, besonders widerstandsfähig und einfach zu reinigen.

Zentrale Sicherheitsfragen

Safety heißt in der Fleisch- und Wurstverarbeitung natürlich Maschinensicherheit. Ebenso oberstes Gebot sind hier aber auch zuverlässig saubere Produktionsprozesse.

Emergency Buton
Maschinensicherheit

Sicherheit im Umgang mit Maschinen ist für Festo selbstverständlich. Der Einsatz sicherheitsgerichteter Pneumatik und Elektrik von Festo gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG umsetzen. Damit erreichen Sie an Ihren Arbeitsplätzen ein Optimum an Sicherheit.

Mit unserer Branchenerfahrung begleiten wir Unternehmen von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis zur Validierung – und darüber hinaus: mit praxisbezogenen Schulungen vor Ort für Ihre Mitarbeiter.

Mehr zu Safety

Clean Design Valve Terminal
Lebensmittelsicherheit

Bei Lebensmittelsicherheit kennen wir keine Kompromisse. Sie erhalten von uns passende Automatisierungskomponenten für Fleischmaschinen: mit beständigen Materialien und hygienegerechtem Design. Alles für einen hygienisch einwandfreien Reinigungszustand, realisierbar in kürzester Zeit.

Wir wissen ganz genau, wie es in Ihrer Branche laufen muss, und unsere Experten sind mit den einschlägigen Normen und Richtlinien bestens vertraut.

Mehr zu Lebensmittelsicherheit

Zuverlässig straffe Verpackung

Ein Beispiel für Lebensmittelverpackungen: Gefragt ist eine Anwendung, die Materialien in verschiedenen Qualitäten und Stärken handhaben kann. Und zwar so, dass jedes Material die richtige Spannung hat, weil sonst die Ware beschädigt oder die Verpackung undicht wird. Äußerste Vorsicht ist vor allem beim Materialeinlauf geboten – schon kleinste Ungenauigkeiten können zu Qualitätsverlusten in der Produktion führen.

Die Lösung ist eine Tänzersteuerung, die alle Funktionen dezentral auf der Ventilinsel MPA integriert. Mit dabei: unser Terminal CPX, mit dem Sie pneumatische und elektrische Steuerketten unkompliziert in jedes Automatisierungskonzept einbinden. Für saubere Arbeit sorgt unser reinigungsfreundlicher Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU.

Automatisierung für die Fleischverarbeitung

CRDSNU

Rundzylinder CRDSNU

Mit NSF-H1 Fett. Sehr funktionssicher und langlebig durch Trockenlaufdichtung. Außerdem immer richtig eingestellt durch das selbsteinstellende Endlagendämpfungssystem PPS.

Mehr zum CRDSNU

Valve terminal MPAC

Ventilinsel MPA-C

Reinigungsfreundlich und korrosionsbeständig. IP69K für den direkten Einsatz in anspruchsvoller Umgebung. FDA-konforme Materialien und NSF-H1 Fett inklusive.

Mehr zur MPA-C

PTFEN

Kunststoffschlauch PTFEN

Der PFTEN-Schlauch ist besonders chemisch-, reinigungs-, temperatur- und druckbeständig. Ideal für die Lebensmittelindustrie, z. B. für die Fleischverarbeitung.

Mehr zur PTFEN

Basics für die Installation - Basislösungen von Festo

Die Anwendung: Basics für die Installation

Ihr Ziel: Druckluftqualität gemäß der gesetzlichen Vorschriften, effiziente Versorgung für hohe Anlagenverfügbarkeit, kostenoptimierter Betrieb

Unser Beitrag: Komponenten und Services für die optimale Druckluftaufbereitung und Druckluftversorgung bis hin zur Leckageortung

Schaltschrank aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Schaltschränke aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Einbaufertige Lösungen für die Lebensmittelindustrie

  • Applikationsspezifische Zusammenstellung der Komponenten: pneumatisch, elektrisch oder kombiniert
  • Leicht zu reinigen und geschützt vor Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern

 

Mehr Informationen zu Einbaufertigen Lösungen

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV

Sicherheitsventil MS6-SV

Zuverlässiges und schnelles Entlüften von Anlagen mit integrierter Druckaufbaufunktion

  • Diagnose, Schaltzustands- und Druckabfrage über AS-Interface Bus
  • Zertifiziert für Performance Level e, Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV im Katalog

 

Wartungsgeräte MS

Saubere Druckluft für die Lebensmittelindustrie mit Wartungsgeräten von Festo

Fein-, Feinst- und Aktivkohlefilter für höchste Anforderungen an die Druckluftqualität

Informationen zur Druckluftaufbereitung

Ausführliche Animation zur MS-Reihe

Schläuche und Verschraubungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie von Festo

Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen für die Lebensmittelindustrie

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen

PFAN / NPCK

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PFAN/NPCK

  • Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4
  • FDA-konform
  • Für verschiedenste Medien
  • Ohne Kanten: einfache Reinigung

Schlauch PFAN im Katalog

Schnellverschraubung NPCK im Katalog

Festo Polypropylen-Verschraubung NPQP mit Polyethylenschlauch PLN

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PLN/NPQP

  • Resistent gegen Reinigungsmittel
  • FDA-konform
  • Wirtschaftlich

 

Verschraubung NPQP im Katalog
Schlauch PLN im Katalog