Projekt- und Lösungshighlights


Von der Planung bis zur Produktion

Festo unterstützt Sie in allen Phasen der Wertschöpfungskette durch:

  • pneumatische und elektrische Komponenten
  • Services
  • Engineering
  • Aus- und Weiterbildung.
Festo als Preferred-Supplier für die Volkswagen Group

Modularität als oberstes Gebot: Mehrwert für alle Modelle

Festo als Preferred-Supplier im Projekt MQB (Modularer-Quer-Baukasten) für die Volkswagen Group: Installation, Dokumentation und Antriebe für die Fahrzeugfertigung

Festo ist unter anderem mit folgenden Produkten freigegeben: 

Ventilinseln mit Profinet und Profisafe

DNC

ADN

ISO-Ventile

Autoliv Logo

Herstellung von Airbags

Automatisierung beim Stofflegen und Schneiden

Spezielle Anforderungen:

  • Max. Legelänge 8.000 mm
  • Flexibles System für unterschiedliche Längen und Stofflagen
  • Kontrolle von Geschwindigkeit und Beschleunigung
  • Lokaler Support

 

Festo ist mit folgenden Produkten freigegeben:

EGC EMMS DGC DSNU CMMP CPX FED

Daimler Logo

Weltweite Zusammenarbeit und Support

Festo als Preferred-Supplier in den Projekten:

  • BR205: C-Klasse
  • BR213: E-Klasse

in Deutschland, USA, China und Südafrika

 

 

Festo ist mit folgenden Produkten freigegeben:

CPX VTSA DNC HIP / RIP ISO-Ventile Elektrische Achsen mit Motoren und Controllern Wartungsgeräte und Zubehör

Jaguar + Landrover

Festo als Single-Source-Supplier

Spezifikation für Presswerk, Karrosseriebau und Endmontage

  • L550: neuer Land Rover Freelander 4x4
  • L538: Cabriot - neuer Land Rover Evoque
  • X760: neuer Jaguar Mittelklasse
  • X260: neuer Jaguar XF

 

Festo ist mit folgenden Produkten freigegeben:

CPX VTSA DSBC ISO-Ventile VPPM Vakuum, MPPE Wartungsgeräte und Zubehör