Lackieranlagen

Die Anwendung: Lackierung der Karosserie

Ihr Ziel: Fehlerfreier Lackauftrag bei hoher Taktung

Unser Beitrag: Effiziente Druckluftversorgung für hohe Anlagenverfügbarkeit

Proportional-Druckregelventil VPPM

Proportional-Druckregelventil VPPM

Sicher und präzise regeln mit 3 Presets per Knopfdruck

  • Prozesssicher: Multi-Sensor-Control mit integrierten Sensoren und ein mehrstufiger Regelkreis garantieren ein robustes Regelverhalten für eine bestmögliche Oberlflächengüte.
  • Baukastenprinzip: für jede Anwendung das passende Ventil

 

Proportional-Druckregelventil VPPM im Katalog

Ventilinsel CPX/MPA

Ventilinsel CPX/MPA

Funktionsintegration: Diagnose und Condition Monitoring in einer Ventilinsel

  • Höhere Anlagenverfügbarkeit und höhere Produktivität
  • Mehr Prozesssicherheit
  • Integrierte, einfache und durchgängige Lösungen

 

CPX-MPA im Katalog

Luftverbrauch stets im Blick: Durchflusssensor Festo SFAM

Luftverbrauch stets im Blick: Durchflusssensor SFAM

  • Durchflussstark und kompakt
  • Früher Startpunkt bei 1%
  • Einzelgerät oder in perfekter Kombination mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe
  • Sicher und komfortabel: absolute Durchflussinformationen mit Schwellwerten, leuchtstarkes Display für einfache Ablesung und Schaltpunkteinstellung
  • Mehrere Durchflussbereiche für unterschiedlichste Anwendungen

 

Durchflusssensor SFAM im Katalog