End-Montage

Die Anwendung: Sicherer Transport sensibler Bauteile

Ihr Ziel: Bruchfreier und präziser Einbau der Frontscheiben

Unser Beitrag: Produktportfolio für optimales Handling und Montage

Zahnriemen- und Spindelachsen EGC/EGC-HD

Zahnriemen- und Spindelachsen EGC

Durch hohe Lastaufnahme ideal für den Einsatz in Rohau, End-Montage und Reifenproduktion

  • Hohe Belastbarkeit
  • Last näher an der Doppelführung: kleinere Hebelarme für höchste Momente und große Maximallast
  • Optimiertes Aluminiumprofil

 

Zahnriemen- und Spindelachsen EGC im Katalog

Parallelgreifer DHPS

Parallelgreifer DHPS / 3-Punktgreifer DHDS /Radialgreifer DHRS / Winkelgreifer DHWS

  • Doppeltwirkender Kolbenantrieb
  • Maximale Wiederholgenauigkeit
  • Wahlweise als doppelt- oder einfachwirkender Greifer einsetzbar
  • Als Außen- und Innengreifer geeignet
  • Greifkraftsicherung
  • Endlagenabfrage über Sensoren SMx..08

 

Parallegreifer DHPS im Katalog

Dreipunktgreifer DHDS im Katalog

Radialgreifer DHRS im Katalog

Winkelgreifer DHWS im Katalog

Festo Vakuumsaugdüse OVEM: Condition Monitoring integriert

Prozesssicherheit integriert: Vakuumsaugdüse OVEM

Condition Monitoring erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Maschinenstillstand

  • Überwachung der eingestellten Evakuierungs- und Abwurfzeit des Taktzyklus
  • Ideal in Kombination mit dem Sauggreifer ESG

 

 Kurze Produktinformation OVEM

Vakuumsaugdüse OVEM im Katalog

Vakuumsauger ESS von Festo: Vielfältige Ausführungen in Material, Durchmesser und Saugerform

Vakuumsauger ESS in vielfältigen Ausführungen - inklusive Medienbeständigkeit

  • Auswahl: Material, Durchmesser und Saugerform zur Kombination mit unserem umfassenden Saugerzubehör oder zum Einbau in bestehende Anlagen
  • Hervorragend geeignet für harte Einsatzbedingungen sowie bei schnellen Taktzeiten dank Vulkollan®

 

Produktübersicht Vakuumsauger

ESS im Katalog