Rekordschnelle Arbeit am Antriebsstrang

Für die schnelle und präzise Bewegung von Lasten bietet Festo Komponenten und Systeme, die sowohl einen schnellen Transport sicherstellen als auch hochpräzise Überwachungsaufgaben übernehmen.

 

Passende Produkte für den Antriebsstrang

Elektrischer Stopper EFSD

Punktgenau stoppen und rückmelden

Der elektrische Stopper EFSD mit integrierter Positionsrückmeldung ist speziell für den Einsatz in Transfersystemen konzipiert bei denen Gegenstände von einer Bearbeitungsstation zur anderen transportiert werden. Er ist für Fördergut bis 100 kg geeignet.
Highlight: Direkter Anschluss an die digitalen E/A einer SPS möglich.

 

Mehr zum elektrischen Stopper

 

Stopperzylinder DFST

Sanftes und vibrationsfreies Stoppen von Lasten
ab 1 kg bis 800 kg

Der Stopperzylinder DFST eignet sich perfekt zum Stoppen und Vereinzeln von Werkstückträgern oder für schnelle Transfersysteme. Die Stoßdämpfer funktionieren ohne Mindestlast: nur 1 Baugröße in der Anlage für volle und leere Werkstückträger nötig.

 

Mehr zum pneumatischen Stopperzylinder

 

Elektrisches Terminal CPX

Kommandobrücke zu Industrie 4.0

Das elektrische Terminal CPX im Verbund mit der Ventilinsel VTSA.
Diese Automatisierungslösung vereint E/A-Baugruppen, Ventilfunktionalität und Safety-Funktionen nach ISO13849-1 auf einer Einheit. Der hohe Grad an Funktionsintegration, die umfangreichen Feldbusoptionen und IO-Link machen diese Einheit zur dezentralen Intelligenz in Industrie 4.0 -Szenarien.

 

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX

Ventilinseln mit Funktionsintegration