Hochdynamische Handlingsysteme

Tripod EXPT

Tripod EXPT

High-Speed-Handling mit Robotik-Funktionalität für freie Bewegung im Raum

Präzision und höchste Dynamik bis 150 Picks/min

  • Konfigurierbare Systemlösung mit Steuerungspaket CMCA mit Festo plug and work
  • Minimale bewegte Masse durch CFK-Stäbe, inklusive Stabverlusterkennung
  • Geschlossene mechanische Kette mit hoher Steifigkeit dank Pyramidenform

 

Mehr Informationen zum Tripod EXPT

EXPT im Katalog

Flächenportal EXCH

Flächenportal EXCH

Hohe Dynamik bis 100 Picks/min

XY-Flächenportal mit rechteckigem Arbeitsraum

  • Optimale Raumnutzung: kompakt und flachbauend
  • Erweiterbar um Z-Achse oder Hub-Drehmodul für 3D-Anwendungen
  • Geringe bewegte Masse durch feststehende Motoren und umlaufenden Zahnriemen

 

Mehr zum Flächenportal EXCH

EXCH im Katalog

Linienportal EXCT

Linienportal EXCT

Höchste Dynamik bis 90 Picks/min

YZ-Linienportal mit rechteckigem Arbeitsraum

  • Große vertiale Arbeitsraumabdeckung
  • Schmales Design mit kompakter Z-Achse
  • Geringe bewegte Masse durch feststehende Motoren und umlaufenden Zahnriemen
  • Reduzierte Erschütterung für eine hohe Lebensdauer

 

Mehr zum Linienportal EXCT

EXCT im Katalog

Kontaktieren Sie uns!

0711 347-4381

0711 347-4356