Pneumatischer Muskel – Fluidic Muscle

  • Hohe Kraft bei kleinem Durchmesser
  • Frequenz bis 150 Hz
  • Reibungsfreie Bewegung
  • Hermetisch dicht
  • Schmutzunempfindlich

Unterstützung bei allen Fragen:

 

+49 (0)711 347-76973

 

 
Auszeichungen für den Pneumatischen Muskel von Festo
 
Pneumatischer Muskel

Das innovative Prinzip beim pneumatischen Muskel

Der pneumatische Muskel ist ein Membran-Kontraktionssystem, einfach gesagt ein Schlauch, der sich unter Druck zusammenzieht. Diese Innovation beruht auf einer Kombination von flexiblem Schlauch mit Fasern als Festigkeitsträger in einem rautenförmigen Gelege. Die nutzbare Zugkraft hat ihr Maximum zu Beginn der Kontraktion und fällt nahezu linear mit dem Hub ab.