Elektrozylinder ESBF

Axialer Anbau des Motors und optionale externe FührungseinheitParallelanbau des MotorsElektrozylinder ESBF in der kleinsten Baugröße 32 (neu)Elektrozylinder ESBF mit bis zu 17kN KraftLeckage-freier Schutz der Kolbenstange durch FaltenbalgGefasste Druckausgleichsluft für Schutzart IP65Gefasste Druckluft am Zylinder und am optionalen FaltenbalgOptionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter und Aluminium-Sensorleiste zum AufklebenGefasste Druckausgleichsluft am Zylinder und optionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter

 

Klicken um Produktvarianten anzuzeigen

Axialer Anbau des Motors und optionale externe FührungseinheitParallelanbau des MotorsElektrozylinder ESBF in der kleinsten Baugröße 32 (neu)Elektrozylinder ESBF mit bis zu 17kN KraftLeckage-freier Schutz der Kolbenstange durch FaltenbalgGefasste Druckausgleichsluft für Schutzart IP65Gefasste Druckluft am Zylinder und am optionalen FaltenbalgOptionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter und Aluminium-Sensorleiste zum AufklebenGefasste Druckausgleichsluft am Zylinder und optionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter

Frei positionieren:
schnell, präzise und kraftvoll

Vorschubkräfte bis zu 17 kN

  • 6 Baugrößen: von 32 bis 100
  • glatte Oberflächen: Clean Look
  • Kolbenstange gleitgeführt und verdrehgesichert
  • Führungseinheit mit belastbarer Kugelumlaufführung zur Aufnahme von Querkräften oder erhöhter Verdrehsicherung
  • optional: IP65, hoher Korrosionsschutz oder mit Schmierfett nach FDA zugelassen für die Lebensmittelindustrie
reddot design award 2015
 
 

Passt perfekt:

Zylinderschalter Baukasten SMT-8M-A

Näherungsschalter SME/SMT-8 zur Refernzierung oder Positionserkennung