Expotainer M16

Expotainer M16

Fahrzeugbeschreibung

  • 19 dynamische Displays und 23 statische Exponate mit pfiffigen Automatisierungs- und Branchenlösungen:

    - Wartungsgeräte und Elemente für effiziente Druckluftaufbereitung
    - Norm- und Standardpneumatik für kostensparendes Automatisieren
    - Elektrische Antriebe samt Controller und Steuerungen
    - Komponenten und einbaufertige Systeme für flexible Handhabungs- und Montageaufgaben
    - Integrierte Automatisierungsplattform CPX
    - Energieeffizienter Einsatz von Pneumatik
    - Sicherheitsfunktionen
    - Produkte und Systeme für bestimmte Branchen und Anforderungen

  • Klimatisierter Innenraum für den Einsatz zu allen Jahreszeiten

  • Beleuchtung für Tages- und Nachteinsatz, Beschallungsanlage für größere Besuchergruppen, Großbildschirm für Präsentationen

 

Aufstellanforderungen

  • Fahrzeugabmessungen im Ausstellungszustand:
    4,55 m (Breite) x 14,8 m (Länge) x 4 m (Höhe)

  • Befestigte Fläche wie Asphalt, Beton oder Pflaster. Ein unbefestigter Untergrund (Wiese,  Rasenfläche, Rasengittersteine, Schotter, Kies) ist als Aufstellort nicht geeignet. Der Platz muss eben und waagrecht sein.

  • Gesamttragfähigkeit des Untergrundes mind. 29 t

  • Rangiermaße 20 m x 6 m

  • Auf- und Abbauzeit: je 30 Minuten

 

Energieversorgung:

  • Bei Betrieb mit Anschluss an das Stromnetz: 30 m langes bordeigenes Stromkabel zum Anschluss an das lokale Stromnetz über CEE CEKON-Stecker DIN 49462-63 und 32 A-Sicherung vor Ort

  • Bei autarkem Betrieb ohne Anschluss an das Stromnetz: Schallpegel des bordeigenen Generators 57 dB(A)

 

Downloads

Informationsbroschüre Expotainer M16

Poster zum Expotainer M16