Tertiärverpackung
Anforderungen und Lösungen

Anforderungen

Paletten kraftvoll, schnell und dynamisch beladen - alles ohne Vibrationen durch präzise Steuerung.
Weiteres Plus: verschiedene Greifer für die unterschiedlichsten Objekte beim Beladen


Komponenten für das Palettieren:

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF

Innenliegende Kugelumlaufführung mit Abdeckband aus Edelstahl schützt vor Kartonstaub

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF im Katalog

 

 

Elektrische Linearachse EGC

Linearantrieb EGC

ist dynamisch und schnell bei hoher Steifigkeit.

  

Produktinformationen zum Linearantrieb EGC

Linearantrieb EGC im Katalog

 

 

Elektrische Schwerlastachse EGC-HD

Elektrische Schwerlastachse EGC-HD

bewältigt mühelos hohe Lasten.

 

Produktinformationen zur Linearachse EGC-HD

Linearachse EGC-HD im Katalog

 

Auslegerachse DGEA

Auslegerachse DGEA

übernimmt die Linearfunktion an der Aufrichtstation.

Dynamisch: kürzeste Taktzeiten durch Trennung von Motor und bewegtem Profil 

Produktinformationen zur Auslegerachse DGEA

Auslegerachse DGEA im Katalog

 

Steuerblock CPX-CEC-M1

Steuerblock CPX-CEC-M1

als CANopen-Master zur Ansteuerung von bis zu 8 elektrischen Achsen mit SoftMotion-Funktionsbibliothek für koordinierte Mehrachsbewegungen

 

Produktinformationen zum Steuerblock CPX-CEC-M1

Steuerblock CPX-CEC-M1 im Katalog

Motorcontroller CMMP

Motorcontroller CMMP

kann Bahninterpolationen durchführen.

Mit integrierten Sicherheitsfunktionen Safe Torque off (STO) und Safe Stop 1 (SS1)

 

Produktinformationen zum Motorcontroller CMMP

Motorcontroller CMMP im Katalog