Energie-Effizienz-Module MSE6

MSE6-C2M

MSE6-C2M

Es überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und verhindert gleichzeitig, dass der Anlagendruck unter ein definiertes Stand-By-Drucklevel abfällt. Je 2 integrierte Digital Ein/Ausgänge können lokale Geräte ansteuern.

 

MSE6-C2M im Katalog

Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M

MSE6-E2M

Es überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit. Es ist über Feldbus dirket in Profibus, Profinet, EtherCAT, Etherent/IP einbindbar.

 

MSE6-E2M im Katalog

Weitere Produktinformationen

MSE6-D2M

MSE6-D2M

Es überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit. Das Gerät kann an ein bestehendes Festo CPX Terminal oder ein MSE6-C2M angeschlossen werden.

 

MSE6-D2M im Katalog

 

Industrie 4.0 Energiemanagement

Erfahren Sie, wie Sie den Energieverbrauch reduzieren und prozessrelevante Daten überwachen

 

Was wir sonst noch zum Thema

Energieeffizienz

zu bieten haben.