Robustventile VS

Magnetventil aus der Robustfamilie VUVS-S

Robustes Magnetventil

Kombinierbar innerhalb der Gesamtfamilie VS

Die Ventile und Ventilinseln der Robustfamilie in großflächigem Design besitzen Eigenschaften wie Stoßfestigkeit, Fixierung und Handhabbarkeit - für raue Einsatzfälle.

 

Vielfältiges Zubehör, zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und einfache Bedienung ermöglichen den Einsatz dieser robusten Ventile und Ventilinseln in nahezu 80 % aller Anwendungen in rauem Umfeld.

 


Das neue Magnetventil in der Robustfamilie: VUVS-...-S mit fokussierten Merkmalen

Festo Kernprogramm  Weltweit: immer lagerhaltig  Schnell: in 24h Stunden versandfertig  Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis  

 

 


Alle Merkmale der Robustventile

  • Kostengünstig
  • Einfach strukturiertes Programm
  • Einfache Montage und Wartung durch externe Steuerluft über Anschlussleiste 
  • Montagefreundlich: als anschlussfertig montierte Einzelventile mit Schalldämpfern, Verschraubungen und Spulen oder vormontierte Einheiten auf Montageleiste VTUS verfügbar
  • Kabelabgangsrichtung einfach ändern durch drehbare Spule - passt daher auch in enge Bauräume
  • Ideal für Vakuum und Niedrigdruckbereich

Informationen zu Magnetventilen aus der Robustfamilie

Produktinformationen zu VUVS

Magnetventil VUVS im Katalog