Produkte für mehr Maschinensicherheit:
Mit Festo entspannt zurücklehnen

Sicherheitslösungen

Entdecken Sie 4 gute neue Gründe, die Sie noch ruhiger schlafen lassen:

Mit unseren Produkten für Sicherheitstechnik setzen Sie die Anforderungen der Maschinenrichtlinie ganz einfach in die Tat um.

Steuerblock VOFA-L26-T32C-...

Steuerblock VOFA-L26-T32C

Auch bei hoher Schaltfrequenz höchste Sicherheit

  • Sicherheitsfunktion Entlüften bis PL e 
  • B10d-Wert 20 Mio. Schaltspiele
  • Interne Schaltstellungsabfrage

PROFIsafe Eingangsmodul CPX-F8DE-P

PROFIsafe Eingangsmodul CPX-F8DE-P

Gesamte Sicherheitskette erfasst auf einer Ventilinsel

  • Sichere Eingänge auf der CPX
  • Nur ein System für Ein- und Ausgänge
  • Alle Sensoren anschließbar
  • Integration in die PROFIsafe-Umgebung

 

Eingangsmodul bestellen

Sicherheitsventil MS6-SV-D

Sicherheitsventil MS6-SV-D

Sicherheitsgewinn spart Platz und Kosten

  • Sicherheitsfunktion Entlüften bis PL d oder e
  • Diagnose durch Auswertung integrierter Sensoren
  • Mit Softstartfunktion
  • Skalierbares Sicherheitsniveau

 

Sicherheitsventil bestellen

Sicherheitsmodul CAMC-G-S3

Sicherheitsmodul CAMC-G-S3

Einsteckkarte für Servomotoren

  • Konfigurierbar über Controller-Software ohne zusätzliches Tool
  • Flexibel für alle gängigen Encoder und Motoren
  • Integrierte Validierungsfunktion

 

Sicherheitsmodul bestellen

Erfahren Sie mehr über die neuen Sicherheitslösungen:

 
 

Safety@Festo

Safetyposter

6 Schritte zur Bewertung von Schutzmaßnahmen:

Poster Safety downloaden