Industrie 4.0 / IoT – Produkte und Lösungen

Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) begeistert - Erstausrüster (OEM) und Enduser gleichermaßen. Produktion und digitale Welt treffen aufeinander: Fabrikautomatisierung wird flexibler, mehr Energieeffizienz wird erreicht, Logistikprozesse werden enger verzahnt, die Wertschöpfungskette wird optimiert und das alles auch in der Prozessautomation.


 

Internet of Things (IoT), Smart Factory, Cyber-Physical-Systems und Big Data bewegen das Projekt der Zukunft - Lösungen sollen immer schneller, variantenreicher, flexibler und intelligenter sein. Forderungen nach mehr Verfügbarkeit, Energieeffizienz und just-in-time Produktion werden lauter.


Festo gestaltet den Trend zu Industrie 4.0 maßgeblich mit und legt auf folgende Aspekte besonderen Wert:


Politik und Normung: Festo ist Mitglied in der Initiative “Industrie 4.0” der deutschen Bundesregierung und arbeitet hierfür in allen maßgeblichen Normenverbänden und Initiativen mit.

Forschung bei Festo



Produkte und Technologien: Festo bietet komplette elektrische und pneumatische Automatisierungslösungen: von der Cloud über Steuerungstechnik, Iot-Gateways bis hin zur Sensorik und Aktuatorik.

Industrie 4.0 in der Praxis: Technologiefabrik Scharnhausen

Systemdarstellung World of Automation

Produkte und Lösungen finden Sie weiter unten auf den Reitern.

Aus- und Weiterbildung: Festo bildet die Mitarbeiter der Zukunft aus und sorgt für Prozessoptimierung und Weiterbildung.

Didactic: CP Factory

Lernsysteme und Lernfabriken für Industrie 4.0



Mensch-Maschine-Interaktion: Lernen aus der Natur und dem Bionic Learning Network.

Frage an Festo zu Industrie 4.0?

Kontaktformular

 
 

Informieren Sie sich über

Industrie 4.0 bei Festo

 
 

Modulare Automation

Modulare Automation in der Wasseraufbereitung
 

Ihre Fragen zu Industrie 4.0 beantworten unsere Experten gern:

Industrie 4.0 Steuerungstechnik IP65/67

Automatisierungsplattform 4.0: CPX

Automatisierungsplattform 4.0: CPX

  • Unabhängige E/A Plattform
  • Modular, adaptierbar, wandelbar
  • Product Key verbindet virtuelle und reale Welt
  • CODESYS V3: Integriertes Front End Control für dezentrale Intelligenz im Sinne Industrie 4.0, integriertes Motion Control via Softmotion als Option
  • OPC-UA Server zur Integration in Industrie 4.0 HOST-Umgebungen (ab Codesys SP7)

Kurze Produktinformation CPX 4.0

CPX im Katalog


Intelligente Ventilinseln mit größtmöglicher Funktionsintegration: MPA und VTSA - beide sind direkt kombinierbar mit CPX.

CPX-IOT-Gateway

IoT-Gateway CPX-IOT - der direkte Weg in die Festo Cloud

  • Stand-alone Anwendung IP65 oder innerhalb der CPX
  • bis zu 31 OPC-UA Teilnehmer anschließbar
  • Web-/Cloud-Protokoll AMQP und MQTT
  • Hardware-Schalter für "OFF", Boarding, Read oder Read/Write

Kurze Produktinformation in der

Broschüre Industrie 4.0

Ihre Fragen zu Technik oder Bestellprozess beantworten unsere Experten gern:

 

Ventilinsel MPA-S

Kommunikationsstark dank serieller Verkettung: Ventilinsel MPA-S

Kurze Produktinformation MPA

MPA-S mit CPX im Katalog

Ventilinsel VTSA

Sicherheitsgerichtete Pneumatik und maximaler Ventilgrößenmix: Normventilinsel VTSA

Kurze Produktinformation VTSA

VTSA mit CPX im Katalog

Festo Motion Terminal VTEM

Festo Motion Terminal - digitalisierte Pneumatik

Cyber-physikalische Systeme als der neue Standard in der Pneumatik - das ist Industrie 4.0!

  • einfach: 1 Ventil ersetzt über 50 Komponenten der Pneumatik
  • adaptiv: Apps statt Hardware
  • flexibel: Funktion pro Arbeitszyklus wählbar / änderbar
  • sicher: komplette Diagnose und Condition Monitoring
  • Industrie 4.0: selbstregulierende Systeme, prozess- und manipulationssicher, optionale Maschinen- / Anlagen-Steuerung vor Ort, Cloud-Verbindung und Visualisierung

Kurze Produktinformation VTEM

Mehr zum Festo Motion Terminal

Lösungen für Industrie 4.0

4 Beispiele für reale Anwendungen

Unterschiedlichste Anwendungen für Industrie 4.0 mit Produkten und Lösungen von Festo

  • für bessere dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte
  • für mehr Energie-Effizienz
  • für Motion Control mit CODESYS Softmotion provided by Festo

 

Kurze Beschreibungen verschiedener realer Anwendungen:

Servopresse in der Elektronikindustrie

Intelligente parallele Motorblockmontage in der Automobilindustrie

Flexibles Beladen im End Line Packaging

Hygiengerechtes Handling von Lebensmitteln

 

Für optimale Synergien zwischen Fluid- und Motion-Control sind die Automatisierungsplattform CPX und die neuen Medienventile bestens geeignet.

Lösungspakete für Fluid- und Motion-Control

 

Ihre Fragen zu Industrie 4.0 beantworten unsere Experten gern: