Back- und Süßwarenproduktion

Brötchen Rohlinge auf Fließband

Hygienegerechte, reinigungsfreundliche und beständige Automatisierungslösungen für die Herstellung von Backwaren und Süßwaren. Von der Bevorratung der Rohstoffe über die Teigherstellung bis zum Backen und Verpacken: Festo bietet Ihnen Komponenten, einbaufertige Systemlösungen und die passenden Services für Ihren Produktionsprozess.

Für diese Anforderungen halten wir die richtige Lösung parat:

  • Zeitsparende Reinigung mit Komponenten im Clean Design
  • Funktionsfähigkeit der Komponenten bei hohen und tiefen Temperaturen
  • Antriebe für präzises Schneiden für reproduzierbare Ergebnisse
  • Lösungen für sicheres Verpacken mit hoher Flexibilität

Lösungen für beste Ergebnisse

Druckluftaufbereitung mit MS-Reihe

Lebensmittel- und Druckluftqualität

Sobald Druckluft in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, ist höchste Sorgfalt gefordert. Denn Druckluft ist nicht von sich aus rein. Eine applikationsgerechte Druckluftaufbereitung schafft höchstmögliche Sicherheit für Lebensmittel, Konsumenten und Produzenten.

Weitere Infos finden Sie im White Paper Druckluftqualität (PDF)

Machine Vision System SBOC

Machine Vision Systeme für höchste Produktivität

Ob es um Lageerkennung oder um Qualitätskriterien geht: Kamerasysteme werden in unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt. Bei Festo haben Sie die Wahl: für fast jede Anforderung steht eine passgenaue und wirtschaftliche Lösung bereit.

Mehr zu den Bildverarbeitungssystemen

Festo Komponenten unterstützen im Bäckerhandwerk

Brezelproduktion

„Pneumatik-Komponenten von Festo haben sich für uns bewährt: Die Maschine läuft zuverlässig, hat kurze Rüstzeiten, kann Mehlstaub gut vertragen und hält – gerade auch im Dichtungsbereich – den großen Arbeitsbelastungen stand.“

Martin Schill, Inhaber und Bäckermeister "Bäckerei Schill"

Erfahren Sie mehr

Automatisierung für die Back- und Süßwarenproduktion

Wartungsgeräte Baureihe MS

Wartungsgeräte Baureihe MS

Für höchste Anforderungen an die Druckluftqualität. Optional mit Energieeffizienzmodul MSE6-E2M: überwacht und regelt die Druckluftversorgung vollautomatisch.

Mehr zur Wartungsgeräte Baureihe MS

Kompaktkamerasysteme SBOx

Kompaktkamerasysteme SBOx

Für einfache Applikationen: kostengünstig und schnell in Betrieb genommen. Leistungsfähig als Codeleser für 1D-/2DCodes oder zuverlässig als Objektsensor zur Qualitätsprüfung und Positionserkennung.

Mehr zur SBOx

Faltenbälge DADB

Faltenbälge DADB

Zum Schutz des Antriebs bei hoher Staubkonzentration. Für viele unserer Normzylinder nach ISO 6432 und ISO 15552 erhältlich.

Mehr zum DADB