Spezialitätenchemie

Roh- und Hilfsstoffe lagern und dem Prozess zuführen

Ihr Ziel:

Befüllung und Prozesszuführung kontrollieren und sicher steuern

Unser Beitrag:

Absperr- und Regelarmaturen zuverlässig automatisieren - je nach Anlagenspezifikation

Produkte für die Spezialitätenchemie

 

Produkte für die Prozessbereiche Tanklager, Reaktor und Abfüllung Zertifikate 
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulares elektrisches Terminal CPX mit modularer Ventilinsel MPA

  • maximale Funktionsintegration
  • viele elektrische Anschlussmöglichkeiten
  • Profibus DP, Multipol, Festo I-Port, Feldbus
  • umfassende Diagnosemöglichkeiten 

 

Terminal CPX mit Ventilinsel MPA im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen CPX

Alle Zertifikate und Zulassung MPA

Magnetventile VOFC und VOFD

High-End-3-Wege- oder 5-Wege-Magnetventil VOFC/VOFD

  • für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 mit NAMUR-Flanschbild oder Gewindeanschluss
  • für den Außeneinsatz in rauer Umgebung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit durch Ematalbeschichtung
  • Edelstahlausführung
  • Tieftemperatur bie -50°C
  • Magnete in den Schutzarten Ex ia, Ex em, Ex d mit Anschlusskasten für Ex-Zone 1/21

 

Magnetventile VOFC und VOFD im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für VOFC

Alle Zertifikate und Zulassungen für VOFD 

Schwenkantrieb DFPB

Einfach- oder doppeltwirkender Schwenkantrieb DFPD 

  • mit Zahnstange-Ritzel-Prinzip für konstanten Drehmomentverlauf
  • Endlage beidseitig einstellbar
  • Schwenkwinkel bis 180°
  • Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845
  • ATEX-Zone 1/21 geeignet

 

Schwenkantrieb DFPD im Katalog 

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für DFPD

Schaltschrank

Branchenspezifische Schaltschränke 

  • komplett vorkonfektioniert und geprüft nach Kundenanforderung
  • Schaltschränke für Zone 1/21 oder 2/22
  • Ausführung in IP65 

 

Schaltschränke im Katalog

ATEX Logo