Produkte für den Einsatz an der Werkzeugmaschine

An der Werkzeugmaschine

Deutlich kürzere Bearbeitungs- und Rüstzeiten mit Lösungen von Festo

  • Werkzeugmagazin und Werkzeugwechsler für wirtschaftliche Umsetzung auch kleinerer Losgrößen
  • Handlingsysteme zum Be- und Entladen - als Standardlösung oder kundenspezifisch
  • Lösungen für automatische Türen mit entsprechender Sicherheitstechnik

Funktionen an der Werkzeugmaschine:

Stoppen, Greifen und Spannen von WerkstückenHandlingsysteme für das Beladen und EntladenWerkzeugmagazin und Werkzeugwechsler, auch für kleine LosgrößenDruckluftaufbereitung und Sperrluft

 

Klicken für weitere Funktionen

 
Stoppen, Greifen und Spannen von WerkstückenHandlingsysteme für das Beladen und EntladenWerkzeugmagazin und Werkzeugwechsler, auch für kleine LosgrößenDruckluftaufbereitung und Sperrluft

 

Produkte für Funktionen an der Werkzeugmaschine
Druckluftaufbereitung mit Wartungsgeräten der MS-Reihe

Druckluftaufbereitung mit der Baureihe MS

Durch die richtige Druckluftaufbereitung erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschine, verringern damit Maschinenausfall und Stillstandszeiten.

 

Baureihe MS für

  • Sperrluftanwendungen
  • hochdrehende Werkzeugspindeln
  • optische Messsysteme       

Alle Wartungsgeräte der Baureihe MS im Katalog

Timerventil

Timerventil / Nachblasbaustein

Bistabiles ISO1-Impulsventil VSVA schaltet selbstständig zurück nach Abschalten der Stromversorgung.

 

Damit können die Wegmesssysteme und Spindeln an der Werkzeugmaschine auch nach dem Ausschalten noch für eine gewisse Zeit mit Druckluft gespült werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die "Spülluft" eigenständig durch das Timerventil abgeschaltet.

    Timerventil

    Impulsblasventil

    Verbrauchen Sie bis zu 50% weniger Luft und Energie durch getaktete Ansteuerung von Blasventilen. Ein- und Ausschaltzeit sind flexibel und unabhängig voneinander einstellbar.