Drehantrieb ERMO

Drehantrieb ERMO in Baugröße 25Drehantrieb ERMO in Baugröße 16Spielfreie Kugellagerung für robustes und präzises PositionierenDrehantrieb ERMO-16 mit induktivem Näherungsschalter SIEN-M8Hohlwelle mit optionaler Energieführung: pneumatisch, z.B. für Greifer …… oder elektrisch, z.B. für Sensoren oder zur Übertragung von IO-Link Signalen

 

Hier klicken für weitere Produktbilder

Drehantrieb ERMO in Baugröße 25Drehantrieb ERMO in Baugröße 16Spielfreie Kugellagerung für robustes und präzises PositionierenDrehantrieb ERMO-16 mit induktivem Näherungsschalter SIEN-M8Hohlwelle mit optionaler Energieführung: pneumatisch, z.B. für Greifer …… oder elektrisch, z.B. für Sensoren oder zur Übertragung von IO-Link Signalen

Drehmodul und Motor als Kompletteinheit

Kompakt und leitstungsstark drehen und schwenken ohne Limit

Robust und präzise durch spielfreie Kugellagerung

  • Drehantrieb in 4 Größen für bis zu 5 Nm Drehmoment
  • Hohlwelle zur Energiedurchführung für Anbauelemente
  • Optionale Energieführung pneumatisch oder elektrisch
  • Näherungsschalter zur Referenzierung oder Positionserkennung optional
  • Haltebremse optional
  • Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen

Einsatzbereiche:

  • Komplettlösung für das Drehen und Ausrichten von Teilen und Werkstücken
  • Geeignet bei höher belasteten Schwenkaufgaben
  • Für einfache Rundschalttisch-Anwendungen, z.B. an Handarbeitsplätzen

 

Hier bekommen Sie weitere Informationen:

Drehantrieb ERMO im System Optimised Motion Series

Produktinformation zum Drehantrieb ERMO

Drehantrieb ERMO im Katalog

 

Drehantrieb ERMO zum Schwenken und Positionieren von Werkstücken in einer pick and place Lösung

  • adapterlose Montage direkt am Elektrozylinder EPCO mit externer Führungseinheit
  • geringes Gewicht der Schwenklösung für höhere Dynamik oder geringere Zylinderbelastung
  • reduzierter Einbauraum für kleinbauende Handlingsysteme