Integrierter Antrieb EMCA

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

 

Hier klicken für weitere Bilder

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

Komplettlösung zur Positionierung elektromechanischer Antriebe und zur Formatverstellung

  • mit integrierter Leistungs-, Steuerungs- und Regelungselektronik
  • Vermeidet lange Motorkabel und verbessert damit die elektromagnetische Verträglichkeit.
  • Reduziert Installationsaufwand und Platzbedarf in der Maschine.
  • direkte Installation in der Anlage dank Schutzart IP54 Standard und IP65 optional, für Gehäuse und Anschlusstechnik

Ansteuerung

CANopen, I/O-Interface, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat

 

Absolute Positionserfassung

Standard: Single-Turn Absolut Encoder

optionaler Multi-Turn Absolut Encoder:

  • Auflösung bis zu 32 Bit bzw. > 4 Mrd. Umdrehungen
  • mit integriertem Puffer zur Speicherung der Positionswerte
  • Speicherung bis zu 7 Tage ohne externe Zusatzbatterie
  • Bei Verwendung der optionalen Batteriebox kann die Zeit um bis zu 6 Monate verlängert werden.

 

Bremswiderstand - relevant bei Positionieranwendungen mit Zahnriemenachsen der bei Vertikalanwendungen

Standard: Bremsstopper integriert

optional: externer Bremswiderstand

Software PositioningDrives:

  • Bremswiderstand auslegen und berechnen
  • Berechnung auch für Kombination mit Linearmechaniken von Drittanbietern

 

Weitere Merkmale

  • 64 frei programmierbare Positionssätze
  • integrierte Haltebremse inkl. Ansteuerung und externe Getriebe optional
  • Sicherheitsfunktion STO Sicher abgeschaltetes Moment

Anwendungsbeispiele

Verstellen von Sortierbändern

Verstellen von Sortierbändern

Formateinstellung für Papier- bzw. Folienschneidmaschinen

Formateinstellung für Papier- oder Folienschneidmaschinen