Auslegerachse mit Zahnstange EHMH

Sicher und hochdynamisch: die starke Achse für hohe Nutzlasten.

Wenn hohe Steifigkeit und Positioniergenauigkeit im Fokus stehen. Die Zahnstangen-Ritzel-Technologie sorgt für eine hochdynamische Bewegung hoher Nutzlasten bis 200 kg und gleichzeitig für eine lange Lebensdauer. Sicherheit ist inklusive!


Verbaut in Handlingsystemen meistert die EHMH Anwendungen wie Palettieren und Stapeln in der Verpackungs- und Automobilindustrie oder Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen mit präziser Leichtigkeit.

Highlights:

  • Nutzlast bis 200 kg
  • 2 Baugrößen
  • Hub 250 ... 2500 mm
  • Sehr hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit
  • Geräuscharm durch Schrägverzahnung
  • Safety bis PL d

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen – passend für Ihre Anwendung:

Pneumatische Verriegelungseinheit

Pneumatische Verriegelungseinheit

Im Stillstand, z. B. während der Inbetriebnahme oder Wartung, sorgt die pneumatische Verriegelungseinheit für einen formschlüssigen, hart mechanischen Abschluss.
Klemmeinheit

Klemmeinheit

Die reibschlüssig direkt an der Führungsschiene platzierte Klemmeinheit wirkt als Notbremse.
Externes Wegmesssystem

Externes Wegmesssystem

Ein inkrementales Messverfahren dient der zusätzlichen Positionserfassung und lässt sich in Sicherheitsanwendungen als zweiter Kanal nutzen.

Automatisierung aus einer Hand: Ihr komplettes Heavy Load Handlingsystem mit EHMH als Z-Achse

Effizient, sicher und perfekt aufeinander abgestimmt: die Komplettlösungen von Festo. Von der Front Unit über Achsen, passende Motoren und Motorcontroller bis hin zur Steuerung – alles aus einer Hand. Auf Wunsch mit passendem Schaltschrank. Und bei der Inbetriebnahme unterstützen wir Sie mit unserem Serviceangebot direkt bei Ihnen vor Ort.

Mehr Informationen zum Download

EHMH ist nur auf Anfrage erhältlich.
Sprechen Sie uns an und wir erstellen ein individuelles Angebot für Sie.