Wassertechnik

Wassertechnik

Wer Verantwortung für Wasser trägt, steht in der Pflicht. Wasser – zumal Trinkwasser – ist ein kostbares, oft teures Gut geworden. Umso wichtiger ist die effiziente Automatisierung von Wasseraufbereitung und Klärprozessen. Sie senkt Kosten und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für eine gleichbleibend hohe Wasserqualität. Setzen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in der kommunalen und industriellen Wassertechnik und die Möglichkeit alles aus einer Hand zu erhalten.

Projekt- und Lösungshighlights

Trinkwasseraufbereitung für Bursa

Der weite Weg des Wassers

Automatisierung mit Pneumatik im Wasserwerk der Landeswasserversorgung in Langenau – einem der modernsten Wasserwerke Europas.

Lesen Sie mehr über unsere Lösung

Wasserfilteranlage Bursa

Frisches Wasser für Bursa

Modernisierung von insgesamt 28 neu automatisierten Filterbecken in der Wasseraufbereitungsanlage Dobruca (Türkei).

Hier erfahren Sie mehr

DFPI

Linearantrieb DFPI

Die ideale Lösung zur Betätigung von Wehren, Schiebern, Dart-Ventilen und vielem mehr: ISO 15552, wahlweise mit integriertem Stellungsregler oder integriertem Wegmesssystem, Schwenkbewegungen sind durch die optimierte Kolbenstangenführung möglich.

DFPI im Katalog

Schwenkantrieb DFPD

Schwenkantrieb DFPD

Mit ihm automatisieren Sie spielend leicht Klappen, Kugelhähne und andere Schwenkarmaturen: 10 … 2.300 Nm, mit Drehwinkel bis 180°, in korrosionsresistenten Ausführungen und all das als einfach- oder doppeltwirkende Variante.

DFPD im Katalog

CMSX

Stellungsregler CMSX

Kontrollierte Positioniervorgänge für pneumatische Schwenk- und Linearantriebe werden mit ihm zum Kinderspiel: ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, energieeffizienter Betrieb, hohe Prozesssicherheit durch analoge oder digitale Rückmeldesignale und definierbare Sicherheitsstellungen.

CMSX im Katalog

Noch mehr Produkte für die Prozessautomation

Online konfigurieren: schnell und einfach

Konfigurator Prozessventileinheiten

Konfigurator für pneumatisch automatisierte Prozessventile

Vom manuell betätigten bis zum vollautomatisierten Prozessventil: Mit dem neuen Konfigurator wird die Auswahl der optimalen Lösung kinderleicht. Wenige Parameter auswählen – und schon schlägt der Konfigurator passende Kombinationen vor. Das macht Ihr Engineering schneller, sicherer und einfacher.

Jetzt konfigurieren

Konfigurator Schaltschrank

Konfigurator für Schaltschranklösungen in der Wassertechnik (Cabinet Guide Online)

Mit dem Cabinet Guide Online gelangen Techniker und Ingenieure in Projektierung und Planung von wassertechnischen Anlagen im Rekordtempo zum passenden einbaufertigen Schaltschrank - und können im Vergleich zu kundenspezifisch projektierten Schaltschränken erheblich sparen.

Direkt zum Konfigurator

Innovative Automatisierungskonzepte

Modulare Produktion

Automatisierung modularer Produktionsanlagen (Modulare Automation)

Daran, dass der Verbrauch und die Qualität des Rohwassers stark schwankt, können Sie nichts ändern. Aber Sie können dafür sorgen, dass Ihre Wasseraufbereitung damit intelligent fertig wird. Hier kommt die vernetzte Industrie 4.0 ins Spiel – und modulare Automatisierung von Festo.

In 4 Schritten zur modularen Automation

Integriätstest

Vollautomatisierter Integritätstest in der Ultrafiltration

Um Leckagen in den Membranen möglichst frühzeitig zu erkennen, gilt es den Differenzdruck zwischen Zu- und Ablauf genau zu beobachten. Festo schlägt für diese Aufgabe eine automatisierte, dezentrale Druckregelung und Drucküberwachung vor.

Lesen Sie mehr über die Vorteile

Noch mehr Lösungen finden Sie hier:

Für Ingenieurbüros und Anlagenbauer

Für Anlagenbetreiber

 
Nereda Logo

Festo ist Preferred Supplier in der Nereda Community

Zur Nereda-Website

 
German Water Partnership

Festo ist Mitglied der German Water Partnership

Zur Website