Embotellado y
envasado de bebidas altamente eficientes

Beverage filler

Festo le ofrece una tecnología de bebidas segura que satisface todos los gustos, independientemente de si se trata de cerveza, licor o agua. O zumo: el vídeo muestra la forma en la que una automatización avanzada optimiza la producción de bebidas, desde la fabricación de botellas y el sistema de embotellado de bebidas hasta el envasado final.

Embotellado de bebidas adaptado de forma óptima

Eficiencia en la producción de bebidas

Características inteligentes del producto, alta disponibilidad del sistema, número elevado de unidades, ¿qué es lo más importante para usted? Descubra con estos ejemplos cómo puede aumentar el rendimiento de sus sistemas de llenado de bebidas o de la manipulación de envases de bebidas:

Effektivität

La disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

Para conseguirla, la alta disponibilidad de los sistemas se debe planificar. Los pilares de la eficiencia global del equipo (Overall Equipment Effectiveness) son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Los ejemplos muestran cómo con una mejor calidad se consigue, entre otras cosas, reducir los tiempos de parada y aumentar los ciclos.

OEE: incrementar la eficiencia de las instalaciones (PDF)

Con presión elevada desde la pieza en bruto a la botella

Para las aplicaciones de presión elevada, como el soplado de botellas PET, Festo cuenta con productos neumáticos. La clave del éxito es el control preciso mediante válvulas y bloques de válvulas, así como la correcta preparación del aire comprimido. Y nuestros servicios a nivel mundial, que cubren desde las herramientas de ingeniería hasta el funcionamiento.

Componentes neumáticos para aplicaciones de alta presión

Food safety

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un requisito básico. Con Festo cumplirá las normativas de higiene. Nuestros resistentes componentes Clean Design posibilitan una limpieza sencilla, profunda y rápida.

Seguridad alimentaria

Automatización para el embotellado y envasado de bebidas

Valve terminal VTUG

Terminal de válvulas con conexión multipolo o de bus de campo VTUG

Variantes optimizadas para el montaje en armarios de maniobra con perfil distribuidor para una protección más elevada contra la corrosión. Además, la función Hot-Swap permite la sustitución de las válvulas sin detener el proceso.

Más información sobre VTUG

Valve terminal MPAC

Terminal de válvulas MPA-C

Fácil de limpiar y resistente a la corrosión. IP69K para el uso directo en entornos complejos. Materiales de conformidad con la FDA y grasa NSF-H1.

Más información MPA-C

VZQA

Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación sofisticada de los alimentos. Con la declaración de conformidad según el reglamento (CE) n.º 1935/2004 disponible para la versión normalmente abierta con membrana de silicona.

Más información sobre VZQA

VZXA

Válvula de asiento inclinado VZXA

Fuerza de caudal extrema, diseño de fácil limpieza y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores son de libre combinación para una mayor flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre VZXA

CRDSNU

Cilindros redondos CRDSNU

Con grasa NSF-H1. Funcionamiento seguro y muy duradero gracias a la junta de funcionamiento en seco. Además, están equipados con el sistema de amortiguación de posición final PPS autoajustable, que garantiza siempre el ajuste correcto.

Más información sobre CRDSNU

Instalación - soluciones básicas de Festo

Aplicación: principios básicos para la instalación

El objetivo: calidad del aire comprimido de conformidad con las directivas vigentes, alimentación eficiente para una mayor disponibilidad del equipo, así como un servicio de costo optimizado

Nuestra aportación: componentes y prestación de servicios para la preparación y alimentación de aire comprimido hasta la localización de fugas

    Armario de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Armarios de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Soluciones preparadas para instalar destinadas a la industria alimentaria

  • Configuración de los componentes de acuerdo con cada aplicación: neumático, eléctrico o combinado
  • Fácil de limpiar y protegido contra la penetración de líquidos y cuerpos extraños

 

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Válvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV

Válvula de seguridad MS6-SV

Descarga rápida y segura de instalaciones con función integrada de aumento progresivo de la presión

  • Diagnóstico y consulta del estado de conmutación y de la presión mediante el bus de AS-Interface
  • Certificación de nivel de prestaciones requerido e, categoría 4 según la norma DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV en el catálogo

 

    Unidades de mantenimiento MS

Aire comprimido limpio para la industria alimentaria con unidades de mantenimiento de Festo

Filtro micrónico, filtro submicrónico y filtro de carbón activo para las más altas exigencias en la calidad del aire comprimido

Información sobre la preparación de aire comprimido

Animación detallada para la serie MS

    Tubos flexibles y racores roscados de Festo para la industria alimentaria y de envasado

Combinaciones de tubo/racor para la industria alimentaria

Guía de productos de tubos flexibles y racores

    PFAN / NPCK

Combinación de tubo flexible y racor roscado PFAN/NPCK

  • Máxima clase de resistencia a la corrosión CRC4
  • De conformidad con FDA
  • Para los fluidos más diversos
  • Sin bordes: limpieza sencilla

Tubo flexible PFAN en el catálogo

Racor de unión rápida NPCK en el catálogo

    Racor de polipropileno NPQP de Festo con tubo flexible de polietileno PLN

Combinación de tubo flexible y racor PLN/NPQP

  • Resistente a los productos de limpieza
  • De conformidad con FDA
  • Rentable

 

Racor NPQP en el catálogo
Tubo flexible PLN en el catálogo

Racor NPQH

Resistentes a la hidrólisis y con homologación de la FDA: tubo flexible y racor PUN-H/NPQH

  • Racor NPQH: de latón niquelado y resistente a detergentes
  • Tubo de polietileno y poliuretano PUN-H: apropiado para cadenas de arrastre

 

Cuadro general de tubos flexibles y racores

    QS-F de Festo con PUN-H

Resistentes a la hidrólisis y con homologación de la FDA: tubo flexible y racor PUN-H/QS-F

Apropiada para el uso en la industria alimentaria: la combinación resistente a la hidrólisis de tubo flexible y racor con funcionalidad mejorada. Racor QS-F de latón niquelado y cromado resistente a detergentes. Tubo de polietileno y poliuretano PUN-H apropiado para cadenas de arrastre.

 

Cuadro general de tubos flexibles y racores

Información breve sobre la combinación de tubo flexible y racor PUN-H / QS-F