Embotellado y
envasado de bebidas altamente eficientes

Beverage filler

Festo le ofrece una tecnología de bebidas segura que satisface todos los gustos, independientemente de si se trata de cerveza, licor o agua. O zumo: el vídeo muestra la forma en la que una automatización avanzada optimiza la producción de bebidas, desde la fabricación de botellas y el sistema de embotellado de bebidas hasta el envasado final.

Embotellado de bebidas adaptado de forma óptima

Eficiencia en la producción de bebidas

Características inteligentes del producto, alta disponibilidad del sistema, número elevado de unidades, ¿qué es lo más importante para usted? Descubra con estos ejemplos cómo puede aumentar el rendimiento de sus sistemas de llenado de bebidas o de la manipulación de envases de bebidas:

Effektivität

La disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

Para conseguirla, la alta disponibilidad de los sistemas se debe planificar. Los pilares de la eficiencia global del equipo (Overall Equipment Effectiveness) son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Los ejemplos muestran cómo con una mejor calidad se consigue, entre otras cosas, reducir los tiempos de parada y aumentar los ciclos.

OEE: incrementar la eficiencia de las instalaciones (PDF)

Con presión elevada desde la pieza en bruto a la botella

Para las aplicaciones de presión elevada, como el soplado de botellas PET, Festo cuenta con productos neumáticos. La clave del éxito es el control preciso mediante válvulas y bloques de válvulas, así como la correcta preparación del aire comprimido. Y nuestros servicios a nivel mundial, que cubren desde las herramientas de ingeniería hasta el funcionamiento.

Componentes neumáticos para aplicaciones de alta presión

Food safety

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un requisito básico. Con Festo cumplirá las normativas de higiene. Nuestros resistentes componentes Clean Design posibilitan una limpieza sencilla, profunda y rápida.

Seguridad alimentaria

Automatización para el embotellado y envasado de bebidas

Valve terminal VTUG

Terminal de válvulas con conexión multipolo o de bus de campo VTUG

Variantes optimizadas para el montaje en armarios de maniobra con perfil distribuidor para una protección más elevada contra la corrosión. Además, la función Hot-Swap permite la sustitución de las válvulas sin detener el proceso.

Más información sobre VTUG

Valve terminal MPAC

Terminal de válvulas MPA-C

Fácil de limpiar y resistente a la corrosión. IP69K para el uso directo en entornos complejos. Materiales de conformidad con la FDA y grasa NSF-H1.

Más información MPA-C

VZQA

Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación sofisticada de los alimentos. Con la declaración de conformidad según el reglamento (CE) n.º 1935/2004 disponible para la versión normalmente abierta con membrana de silicona.

Más información sobre VZQA

VZXA

Válvula de asiento inclinado VZXA

Fuerza de caudal extrema, diseño de fácil limpieza y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores son de libre combinación para una mayor flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre VZXA

CRDSNU

Cilindros redondos CRDSNU

Con grasa NSF-H1. Funcionamiento seguro y muy duradero gracias a la junta de funcionamiento en seco. Además, están equipados con el sistema de amortiguación de posición final PPS autoajustable, que garantiza siempre el ajuste correcto.

Más información sobre CRDSNU

Cierre de recipientes

El desafío: el cierre seguro de la botella como garantía de la calidad del producto

Nuestra contribución: productos para facilitar la alimentación segura y precisa

    Adecuado para el sector alimentario y de las bebidas: el cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU de Festo

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU

Cilindro normalizado según la norma ISO 6432 con amortiguación autorregulable

  • Temperatura ambiente según la variante: resistente a temperaturas mínimas o termoestable
  • Variantes de obturación durante la aplicación con limpieza intensiva

 

CRDSNU en el catálogo

Variantes de amortiguadores para CRDSNU

    Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF de Festo

Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF

Resistente a la corrosión y dimensiones normalizadas según ISO 15552. Homologación de la FDA en materia de lubricación y juntas en la ejecución básica. Puesta en funcionamiento aún más rápida con la amortiguación opcional autorregulable de fin de recorrido PPS y conjugación perfecta con el sensor SMT-C1.

 

DSBF en el catálogoSensores SMT en el catálogo

 

cylinder-valve combination

Combinaciones de cilindros y válvulas

Unidades funcionales premontadas de componentes neumáticos y eléctricos

Completamente adaptada a sus necesidades técnicas, premontado en un módulo. Con tubos flexibles, cables, comprobado y con todas las conexiones para su integración directa en la instalación.

Más información sobre las soluciones listas para instalar

Detector de proximidad inductivo SIE.. -CR con cuerpo de acero inoxidable

Detector de proximidad SIE…-CR con cuerpo de acero inoxidable

Grandes distancias de detección gracias al uso de nueva tecnología, grandes distancias de detección incluso con los metales no férricos (aluminio, latón, cobre, etc.). Cuerpo de acero inoxidable de una sola pieza (superficie activa encerrada).

 

SIE…-CR en el catálogo

    Terminal de válvulas VTUG

Terminal de válvulas VTUG

Impresionante relación precio/rendimiento

  • Para multipolo o con conexión sencilla y económica de los buses de campo más difundidos
  • Adecuado para la instalación de armario de maniobra, 24 posiciones de la válvula

 Más información sobre el terminal de válvulas económico VTUG