Embotellado y
envasado de bebidas altamente eficientes

Beverage filler

Festo le ofrece una tecnología de bebidas segura que satisface todos los gustos, independientemente de si se trata de cerveza, licor o agua. O zumo: el vídeo muestra la forma en la que una automatización avanzada optimiza la producción de bebidas, desde la fabricación de botellas y el sistema de embotellado de bebidas hasta el envasado final.

Embotellado de bebidas adaptado de forma óptima

Eficiencia en la producción de bebidas

Características inteligentes del producto, alta disponibilidad del sistema, número elevado de unidades, ¿qué es lo más importante para usted? Descubra con estos ejemplos cómo puede aumentar el rendimiento de sus sistemas de llenado de bebidas o de la manipulación de envases de bebidas:

Effektivität

La disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

Para conseguirla, la alta disponibilidad de los sistemas se debe planificar. Los pilares de la eficiencia global del equipo (Overall Equipment Effectiveness) son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Los ejemplos muestran cómo con una mejor calidad se consigue, entre otras cosas, reducir los tiempos de parada y aumentar los ciclos.

OEE: incrementar la eficiencia de las instalaciones (PDF)

Con presión elevada desde la pieza en bruto a la botella

Para las aplicaciones de presión elevada, como el soplado de botellas PET, Festo cuenta con productos neumáticos. La clave del éxito es el control preciso mediante válvulas y bloques de válvulas, así como la correcta preparación del aire comprimido. Y nuestros servicios a nivel mundial, que cubren desde las herramientas de ingeniería hasta el funcionamiento.

Componentes neumáticos para aplicaciones de alta presión

Food safety

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un requisito básico. Con Festo cumplirá las normativas de higiene. Nuestros resistentes componentes Clean Design posibilitan una limpieza sencilla, profunda y rápida.

Seguridad alimentaria

Automatización para el embotellado y envasado de bebidas

Valve terminal VTUG

Terminal de válvulas con conexión multipolo o de bus de campo VTUG

Variantes optimizadas para el montaje en armarios de maniobra con perfil distribuidor para una protección más elevada contra la corrosión. Además, la función Hot-Swap permite la sustitución de las válvulas sin detener el proceso.

Más información sobre VTUG

Valve terminal MPAC

Terminal de válvulas MPA-C

Fácil de limpiar y resistente a la corrosión. IP69K para el uso directo en entornos complejos. Materiales de conformidad con la FDA y grasa NSF-H1.

Más información MPA-C

VZQA

Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación sofisticada de los alimentos. Con la declaración de conformidad según el reglamento (CE) n.º 1935/2004 disponible para la versión normalmente abierta con membrana de silicona.

Más información sobre VZQA

VZXA

Válvula de asiento inclinado VZXA

Fuerza de caudal extrema, diseño de fácil limpieza y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores son de libre combinación para una mayor flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre VZXA

CRDSNU

Cilindros redondos CRDSNU

Con grasa NSF-H1. Funcionamiento seguro y muy duradero gracias a la junta de funcionamiento en seco. Además, están equipados con el sistema de amortiguación de posición final PPS autoajustable, que garantiza siempre el ajuste correcto.

Más información sobre CRDSNU

Mezcla

Su meta: dosificar ingredientes, conservar proporciones de mezcla, garantizar la seguridad

Nuestra contribución: componentes y sistemas para la automatización de procesos. Válvulas de procesos y actuadores en ejecuciones estándar e higiénicas, incluyendo hasta el armario de maniobra preconfeccionado

    Válvula aprisionadora VZQA

Válvula aprisionadora VZQA

Resistencia hidrodinámica mínima y sin atascos: vía libre para fluidos.

  • También para fluidos altamente abrasivos o viscosos
  • Sustitución rápida y sencilla del cartucho hermetizante sin necesidad de utilizar herramientas especiales

Más información sobre la válvula aprisionadora VZQA

    Mecánica sencilla, poco desgaste, variante de acero inoxidable para exigencias especiales: el actuador giratorio DAPS de Festo

Larga vida útil y adaptado a las válvulas de procesos: el actuador giratorio DAPS en ejecución de acero inoxidable

Actuador giratorio con técnica de yugo escocés. Mecánica sencilla, poco desgaste y larga vida útil. Momento de giro adaptado a las válvulas de procesos. También como ejecución en acero inoxidable para aplicaciones del sector alimentario y de bebidas.

 

Cuadro general de actuadores giratorios

    Actuador giratorio robusto de larga vida útil con momento de giro constante: DFPB de Festo

Robusto, fácil de limpiar y versátil: el actuador giratorio DFPB

  • Momento de giro constante a lo largo de todo el ángulo de giro de 90°
  • Conexión de actuador en ambos lados según ISO 5211. Montaje posible en todas las válvulas de procesos
  • Larga vida útil, poco desgaste, alta protección contra la corrosión
  • Certificación SIL

 

Cuadro general de actuadores giratorios

    Caja binaria de señalización de posición para actuadores giratorios: SRBP de Festo

Procesos de mezcla bajo control: las cajas de señalización de posición SRAP y SRBP

SRAP: señalizador analógico de posición para controlar las posiciones de los actuadores giratorios

  • Señal de salida entre 4 y 20 mA
  • Detecta la posición final y el ángulo de giro

SRBP: caja binaria de señalización de posición que convierte las posiciones mecánicas de abierto y cerrado en señales de salida eléctricas.

Opcional: registro de la posición central

 

Información de catálogo de SRBP

Información de catálogo de SRAP

    Automatización de válvulas de corredera en la técnica de manipulación de material a granel y en la depuración de aguas - El actuador lineal DLP de Festo

Automatización de válvulas de corredera para la hidrotécnica - El actuador lineal DLP

Actuador robusto y potente:

  • Elevada resistencia a la corrosión
  • Guía interior de aire
  • Interfaces según DIN ISO y VDI/VDE

 

Información de catálogo de DLP

    Válvula de bola VAPB de Festo para fluidos agresivos

Válvulas de bola VAPB-...-CR accionadas mecánicamente

Válvulas de bola de 2 vías en acero inoxidable de aleación fina

  • Conexión abridada según la norma ISO 5211
  • Caudal Kv: 16 a 1414 m³/h
  • Presión de funcionamiento: vacío … máx. 63 bar
  • Temperatura del fluido: -10 °C a +180 °C

 

VAPB en el catálogo

 

    Válvula para procesos continuos VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvulas de bola VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvula de bola de 2 o 3 vías, también disponible con unidad de accionamiento premontada

  • Agujero de la bola en forma de L o T
  • Carcasa, eje de maniobra y bola en acero inoxidable
  • Conexión abridada según la norma ISO 5211, junta de bola de PTFE
  • Margen de temperatura: -10 °C ... +140 °C (depende de la presión)

 

VZBA en el catálogo

 

    Unidades actuadoras de válvula de bola VZPR

Unidad actuadora de válvula de bola VZPR en acero inoxidable

Válvula de bola VAPB y actuador giratorio DAPS como sistema completo

  • Caudal Kv: 5,9... 535 m3/h
  • Temperatura del fluido: -20 °C hasta +150 °C
  • Temperatura ambiente: -20 °C hasta +80 °C

 

VZPR en el catálogo

 

    VZXF

Válvula de asiento inclinado VZXF

Robusta y resistente

  • Para fluidos de gas con viscosidad de hasta 600 mm²/s o para fluidos líquidos en circuitos abiertos o cerrados
  • Ejecución en acero inoxidable de gran resistencia térmica, función NC para un bloqueo fiable en caso de una caída de presión

Más información sobre la válvula de asiento inclinado VZXF