Embotellado y
envasado de bebidas altamente eficientes

Beverage filler

Festo le ofrece una tecnología de bebidas segura que satisface todos los gustos, independientemente de si se trata de cerveza, licor o agua. O zumo: el vídeo muestra la forma en la que una automatización avanzada optimiza la producción de bebidas, desde la fabricación de botellas y el sistema de embotellado de bebidas hasta el envasado final.

Embotellado de bebidas adaptado de forma óptima

Eficiencia en la producción de bebidas

Características inteligentes del producto, alta disponibilidad del sistema, número elevado de unidades, ¿qué es lo más importante para usted? Descubra con estos ejemplos cómo puede aumentar el rendimiento de sus sistemas de llenado de bebidas o de la manipulación de envases de bebidas:

Effektivität

La disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

Para conseguirla, la alta disponibilidad de los sistemas se debe planificar. Los pilares de la eficiencia global del equipo (Overall Equipment Effectiveness) son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Los ejemplos muestran cómo con una mejor calidad se consigue, entre otras cosas, reducir los tiempos de parada y aumentar los ciclos.

OEE: incrementar la eficiencia de las instalaciones (PDF)

Con presión elevada desde la pieza en bruto a la botella

Para las aplicaciones de presión elevada, como el soplado de botellas PET, Festo cuenta con productos neumáticos. La clave del éxito es el control preciso mediante válvulas y bloques de válvulas, así como la correcta preparación del aire comprimido. Y nuestros servicios a nivel mundial, que cubren desde las herramientas de ingeniería hasta el funcionamiento.

Componentes neumáticos para aplicaciones de alta presión

Food safety

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un requisito básico. Con Festo cumplirá las normativas de higiene. Nuestros resistentes componentes Clean Design posibilitan una limpieza sencilla, profunda y rápida.

Seguridad alimentaria

Automatización para el embotellado y envasado de bebidas

Valve terminal VTUG

Terminal de válvulas con conexión multipolo o de bus de campo VTUG

Variantes optimizadas para el montaje en armarios de maniobra con perfil distribuidor para una protección más elevada contra la corrosión. Además, la función Hot-Swap permite la sustitución de las válvulas sin detener el proceso.

Más información sobre VTUG

Valve terminal MPAC

Terminal de válvulas MPA-C

Fácil de limpiar y resistente a la corrosión. IP69K para el uso directo en entornos complejos. Materiales de conformidad con la FDA y grasa NSF-H1.

Más información MPA-C

VZQA

Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación sofisticada de los alimentos. Con la declaración de conformidad según el reglamento (CE) n.º 1935/2004 disponible para la versión normalmente abierta con membrana de silicona.

Más información sobre VZQA

VZXA

Válvula de asiento inclinado VZXA

Fuerza de caudal extrema, diseño de fácil limpieza y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores son de libre combinación para una mayor flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre VZXA

CRDSNU

Cilindros redondos CRDSNU

Con grasa NSF-H1. Funcionamiento seguro y muy duradero gracias a la junta de funcionamiento en seco. Además, están equipados con el sistema de amortiguación de posición final PPS autoajustable, que garantiza siempre el ajuste correcto.

Más información sobre CRDSNU

Transporte

Su meta: gran versatilidad en el transporte de botellas en vertical o en suspensión

Nuestra contribución: soluciones para un transporte seguro. Adaptación a diferentes formatos con parada y desviación precisas incluidas

    Eje eléctrico accionado por correa dentada con guía de rodillos ELGA-TB-RF

Eje eléctrico accionado por correa dentada con guía de rodillos ELGA-TB-RF

Holgura de la guía de cero mm

  • Alta precisión incluso con velocidades de hasta 10 m/s y carga instantánea
  • La cinta de recubrimiento protege la guía y la correa dentada

Más acerca del eje eléctrico accionado por correa dentada ELGA-TB-RF


    Servomotor EMMS-AS

Servomotor EMMS-AS

Para tareas de posicionado dinámicas

  • Servomotor sin escobillas con 8 zonas de momento de giro
  • Cuerpo del motor y conexión de potencia/emisión de clase de protección IP65
     

Más información acerca del servomotor EMMS-AS

    Adecuado para el sector alimentario y de las bebidas: el cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU de Festo

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU

Cilindro normalizado según la norma ISO 6432 con amortiguación autorregulable

  • Temperatura ambiente según la variante: resistente a temperaturas mínimas o termoestable
  • Variantes de obturación durante la aplicación con limpieza intensiva

 

CRDSNU en el catálogo

Variantes de amortiguadores para CRDSNU

    Cilindro de tope STA/STAF de Festo para hasta 150 kg de peso

¡Stop! Sujeción segura de hasta 150 kg de peso con el cilindro de tope STA/STAF

La solidez de estos cilindros permite detener portaobjetos, palets y paquetes de hasta 150 kg de forma segura. Con la variante de palanca basculante también es silencioso y resiste impactos y vibraciones. Las tres variantes son de montaje sencillo y muy fáciles de manejar.

 

Cuadro general de cilindros de tope

    Control de calidad fiable: el sistema de visión avanzado SBO...Q de Festo

Control fiable: el sistema de visión avanzado SBOx-Q

Control de calidad completo. Medición, control de la orientación y posicionamiento exactos. Los verificadores y las interfaces (Ethernet/CAN) para la comunicación con unidades de control de nivel superior (PLC) vienen integrados. En función de la tarea, se suministra con óptica integrada o con objetivo intercambiable.

 

El sistema de visión SBOx-Q en el catálogo

Sistemas de posicionamiento eléctricos

Sistemas de posicionamiento eléctricos: Optimised Motion Series

Ventajoso con rendimiento optimizado. Posicionamiento más sencillo que nunca

  • Tan fáciles y económicas como un cilindro neumático e igual de funcionales que un accionamiento eléctrico
  • Configurar con facilidad y pedir con seguridad el tamaño y la combinación correctos
  • Controlador de motor con las líneas adecuadas en un mismo paquete

Más sobre Optimised Motion Series