Embotellado y
envasado de bebidas altamente eficientes

Beverage filler

Festo le ofrece una tecnología de bebidas segura que satisface todos los gustos, independientemente de si se trata de cerveza, licor o agua. O zumo: el vídeo muestra la forma en la que una automatización avanzada optimiza la producción de bebidas, desde la fabricación de botellas y el sistema de embotellado de bebidas hasta el envasado final.

Embotellado de bebidas adaptado de forma óptima

Eficiencia en la producción de bebidas

Características inteligentes del producto, alta disponibilidad del sistema, número elevado de unidades, ¿qué es lo más importante para usted? Descubra con estos ejemplos cómo puede aumentar el rendimiento de sus sistemas de llenado de bebidas o de la manipulación de envases de bebidas:

Effektivität

La disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

Para conseguirla, la alta disponibilidad de los sistemas se debe planificar. Los pilares de la eficiencia global del equipo (Overall Equipment Effectiveness) son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Los ejemplos muestran cómo con una mejor calidad se consigue, entre otras cosas, reducir los tiempos de parada y aumentar los ciclos.

OEE: incrementar la eficiencia de las instalaciones (PDF)

Con presión elevada desde la pieza en bruto a la botella

Para las aplicaciones de presión elevada, como el soplado de botellas PET, Festo cuenta con productos neumáticos. La clave del éxito es el control preciso mediante válvulas y bloques de válvulas, así como la correcta preparación del aire comprimido. Y nuestros servicios a nivel mundial, que cubren desde las herramientas de ingeniería hasta el funcionamiento.

Componentes neumáticos para aplicaciones de alta presión

Food safety

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un requisito básico. Con Festo cumplirá las normativas de higiene. Nuestros resistentes componentes Clean Design posibilitan una limpieza sencilla, profunda y rápida.

Seguridad alimentaria

Automatización para el embotellado y envasado de bebidas

Valve terminal VTUG

Terminal de válvulas con conexión multipolo o de bus de campo VTUG

Variantes optimizadas para el montaje en armarios de maniobra con perfil distribuidor para una protección más elevada contra la corrosión. Además, la función Hot-Swap permite la sustitución de las válvulas sin detener el proceso.

Más información sobre VTUG

Valve terminal MPAC

Terminal de válvulas MPA-C

Fácil de limpiar y resistente a la corrosión. IP69K para el uso directo en entornos complejos. Materiales de conformidad con la FDA y grasa NSF-H1.

Más información MPA-C

VZQA

Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación sofisticada de los alimentos. Con la declaración de conformidad según el reglamento (CE) n.º 1935/2004 disponible para la versión normalmente abierta con membrana de silicona.

Más información sobre VZQA

VZXA

Válvula de asiento inclinado VZXA

Fuerza de caudal extrema, diseño de fácil limpieza y estructura modular. El cuerpo de la válvula y los actuadores son de libre combinación para una mayor flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre VZXA

CRDSNU

Cilindros redondos CRDSNU

Con grasa NSF-H1. Funcionamiento seguro y muy duradero gracias a la junta de funcionamiento en seco. Además, están equipados con el sistema de amortiguación de posición final PPS autoajustable, que garantiza siempre el ajuste correcto.

Más información sobre CRDSNU

Paletización

Su meta: automatizar pesadas tareas de transporte

Nuestra contribución: sistemas de manipulación con accionamiento eléctrico, neumático o por vacío para sus tareas de transporte

    Manipulación cuidadosa y precisa de cestas de circuitos impresos con el eje eléctrico EGC de Festo.

Más rentable gracias al concepto downsizing: Eje eléctrico EGC

EGC con accionamiento por correa dentada o por husillo: dinámico y rápido

Perfiles de aluminio con guía exterior para una mayor rigidez

 

Más información sobre EGC

EGC en el catálogo

    Eje de carga pesada EGC-HD

Eje eléctrico de carga pesada EGC HD

  • Guía las cargas pesadas de forma precisa y rápida
  • Ideal para procesos como el ensamblaje o el clipado durante la manipulación

Eje de carga pesada EGC-HD en el catálogo

    Servomotor EMMS-AS de Festo para movimientos muy dinámicos

Muy dinámico: el servomotor EMMS-AS

Insuperable en combinación con los controladores adecuados del motor: función electrónica de discos de leva, interfaz EtherCAT, hasta 8 entradas y salidas.

 

Más sobre EMMS-AS

    Generador de vacío OVEM de Festo: Condition Monitoring integrado

Seguridad en los procesos integrada: generador de vacío OVEM

El Condition Monitoring aumenta la seguridad en los procesos e impide la parada de las máquinas

  • Supervisión de los tiempos de ciclo ajustados para descarga y expulsión
  • Ideal en combinación con la ventosa de sujeción por vacío ESG

 

 Información técnica breve sobre OVEM

Generador de vacío OVEM en el catálogo

    Agarre seguro por vacío en el área alimentaria: la pinza por vacío VAS de Festo en ejecución de silicona

Agarre seguro por vacío: la pinza por vacío VAS en ejecución de silicona

Ventosa en diferentes formas y tamaños: redonda, plana y en forma de fuelle. Transporte de piezas y envases de diversos pesos, superficies y formas. Ventosas de silicona para el área alimentaria con sus elementos de fijación apropiados, filtros y otros accesorios.

 

Cuadro general de generadores de vacío

    Sistema de control CMCA para sistemas avanzados de manipulación

Sistema de control CMCA para sistemas avanzados de manipulación

Sistema de mando para aplicaciones específicas como solución lista para instalar

  • Todas las funciones de control necesarias en aplicaciones exigentes
  • Mando orbital 3D liberado, opcionalmente con PLC integrado
  • Accionamiento de hasta cuatro ejes
  • Opcionalmente en el armario de maniobra o como placa de montaje

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Puesta en funcionamiento sistemas de ejes

Puesta en funcionamiento para sistemas de ejes

La manera más rápida, óptima y segura de aprovechar toda la potencia de su instalación

Más sobre la asistencia en la puesta en funcionamiento para sistemas de ejes