Proyectos y soluciones destacadas

Sliding Fork: el sistema de manipulación telescópico sin escalonamiento para el transporte de sustratos

Sliding Fork

 

Innovadora solución de manipulación para la carga y descarga de sustratos y módulos. El principio telescópico con relación de transmisión triple ofrece una carrera de hasta 2100 mm.

  • Espacio de montaje = tamaño de la pieza
  • Avance en ambos lados con paradas intermedias de regulación continua
  • Diseñado especialmente para las condiciones de las cámaras de proceso
Sliding Fork de Festo para su utilización en procesos de recubrimiento en vacío

Utilización en vacío para procesos de recubrimiento

El Sliding Fork transporta los sustratos hasta la cámara de procesos para el recubrimiento.

  • Procesos de recubrimiento al vacío con temperaturas de hasta 200 ºC
  • Más económico a modo de robot especial para salas blancas
Sliding Fork de Festo para procesos de carga y descarga: Alternativas encajables y con ahorro de espacio para soluciones robotizadas

Uso de procesos de carga y descarga a presión atmosférica

En el proceso de producción hay que cambiar de sitio con frecuencia los sustratos para la carga y descarga de módulos de procesos. El Sliding Fork supera a las soluciones robotizadas en este caso no solo en lo que se refiere a los costes, sino también en lo tocante a las longitudes de espacio:

  • Espacio = tamaño de la pieza
  • Hasta un 50% de ahorro de costes en comparación con las soluciones robotizadas
  • Carrera extremadamente grande: Hasta 2m