Tecnología del agua

Tecnología del agua

El que asume la responsabilidad sobre el agua, tiene una obligación. El agua, y en especial el agua potable, se ha convertido en un bien preciado y, a menudo, costoso. Pero aún más importante resulta la automatización eficiente del tratamiento del agua y de los procesos de depuración. Esta permite reducir los costes y, al mismo tiempo, sienta las bases para una calidad elevada constante del agua. Apueste por nuestra experiencia de décadas en la tecnología de aguas municipales e industriales y en la oportunidad de obtener una solución integral de un único fabricante.

Proyectos y soluciones destacadas

Tratamiento del agua potable para Bursa

El largo camino del agua

Automatización de la neumática en la potabilizadora de suministro de agua en Langenau, una de las más modernas de Europa.

Más información sobre nuestra solución

Sistema de filtración de agua Bursa

Agua fresca para Bursa

Modernización de un total de 28 nuevas pilas filtrantes automatizadas en el sistema de tratamiento de agua de Dobruca (Turquía).

Aquí encontrará más información

Eche un vistazo a nuestros proyectos y soluciones destacadas

Productos destacados para la tecnología del agua

DFPI

Actuador lineal DFPI

La solución ideal para el accionamiento de válvulas de contención, correderas, válvulas de dardo y muchas más: ISO 15552, de forma opcional con posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado, es posible efectuar movimientos oscilantes gracias a la optimización de las guías del pistón.

DFPI en el catálogo

Actuador giratorio DFPD

Actuador giratorio DFPD

Este le permite automatizar fácilmente mariposas, válvulas de bola y demás válvulas giratorias: 10 … 2.300 Nm, con un ángulo de rotación de hasta 180°, en modelos resistentes a la corrosión, todo ello en una variante de efecto único o de doble efecto.

DFPD en el catálogo

CMSX

Posicionador CMSX

Los procesos controlados de posicionamiento para actuadores giratorios y lineales neumáticos son ahora sumamente sencillos: óptima relación entre precio/rendimiento, funcionamiento de eficiencia energética, gran seguridad en el procesamiento gracias a las señales de confirmación analógicas o digitales y las posiciones de seguridad definibles.

CMSX en el catálogo

Más productos para la automatización de procesos

Configuración en línea: rápida y sencilla

Programa de configuración para unidades de válvulas de proceso

Configurador para válvulas de proceso neumáticas automatizadas

Desde válvulas de proceso de accionamiento manual hasta modelos totalmente automatizados: con el nuevo programa de configuración, la elección de la solución perfecta es coser y cantar. Basta con seleccionar unos pocos parámetros y el programa de configuración propone directamente las combinaciones adecuadas. Esto hace que su trabajo de diseño sea más rápido, seguro y sencillo.

Configurar ahora

Conceptos innovadores de automatización

Producción modular

Automatización de sistemas de producción modulares (Modulare Automation)

Influir en la intensa oscilación que presentan el consumo y la calidad del agua cruda resulta imposible. Pero puede garantizar que su tratamiento del agua se prepare de forma inteligente. Aquí entra en juego la industria 4.0 interconectada y la automatización modular de Festo.

La automatización modular en solo 4 pasos

Prueba de integridad

Prueba de integridad completamente automatizada en la ultrafiltración

A fin de detectar lo antes posible la presencia de fugas en las membranas, es necesario observar con precisión la presión diferencial entre la entrada y la salida. Para esta tarea, Festo propone una regulación y supervisión de la presión automatizadas y descentralizadas.

Más información sobre los beneficios

Aquí encontrará más soluciones:

Para estudios de ingeniería y constructores de sistemas

Para operadores del sistema

Aquí encontrará más información sobre:

Tecnología de aguas municipales

Tecnología de aguas industriales

 
German Water Partnership

Festo es miembro de la German Water Partnership

Ir a la página web