Integración de funciones de bus de campo/EtherNet

Terminal de válvulas, controles, controladores y mucho más: Festo tiene la conexión adecuada

 

Independientemente de qué concepto de comunicación y arquitectura de campo haya elegido: el programa de terminales de válvulas y los dispositivos eléctricos periféricos de Festo se adaptan a casi todas las tareas de conexión.

 

Nuestros terminales de válvulas son compatibles con todos los protocolos del bus de campo y, además, ofrecen numerosas funciones de diagnóstico y gestión de energía. Como plataforma de automatización completamente flexible, el CPX permite por ejemplo la integración de sistemas eléctricos, neumáticos, control de movimientos y redes.

 

Más de 20 protocolos de bus de campo y EtherNet, así como más de 20 años de experiencia hacen de Festo el líder mundial en la neumática más avanzada.

 

Terminales de válvulas: ventajas para su automatización

  

Sercos y Powerlink

Sercos y Powerlink

Control de movimientos, en tiempo real, I/O remotas con sistema neumático y más, en un solo bus

Más información sobre Sercos y Powerlink

Profinet, Profibus, Profisafe

profibus profinet profisafe

Completos:

Protocolo Ethernet abierto muy extendido.

Más sobre Pofibus, Profinet, Profisafe

CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP

canopen ethercat modbus

Ultrarrápidos y clásicos:

EtherCAT con énfasis en la resolución en tiempo real. Comunicación continua con CANopen y con el modelo de datos de estructura sencilla Modbus-TCP. 

Más sobre CANopen, EtherCAT y Modbus


Comunicación punto a punto de gran capacidad

IO-Link

Nuevo sistema de conexión a nivel de campo para sensores y actuadores

Más información sobre IO-Link

EtherNet/IP, DeviceNet

ethernet-ip y devicenet

Compatilidad:

El primer sistema bus abierto según el estándar de la tecnología Ethernet y TCP/IP.

Más sobre EtherNet/IP y DeviceNet


Bus de campo para automatización integrada, con enfoque especial en Asia

CC-Link

El CC-Link se deriva del "Control and Communications Link" y es una red industrial abierta de envergadura global, con un enfoque especial en Asia.

Más información sobre CC-Link


AS-Interface

Socio de los buses de campo de Festo: AS-Interface

Sencillez:

Como "canal de alimentación" de sistemas de bus de campo/EtherNet, AS-Interface es el complemento ideal en el nivel actuador/detector. La transmisión de datos y energía se realiza a través de un único cable

Más información sobre AS-Interface

Nuevo: Festo Maintenance Tool para CPX con la función de exportación de Siemens

Leer online las configuraciones de terminales de válvulas CPX de Festo e importarlas en la configuración de hardware

 

Descargar ahora la herramienta Festo Maintenance Tool

 

Disponibles los módulos de controlador CPX de Festo para SIMATIC PCS 7

Módulo de controlador CPX para PCS7

Integración sin problemas de terminales de válvulas y terminales eléctricos en el sistema de control de proceso SIMATIC PCS7 para un diagnóstico sencillo

Módulos de controladores para descargar