Conexión punto a punto a nivel de campo
IO-Link es una tecnología IO estandarizada (IEC 61131-9) que sirve para comunicarse con los sensores y los actuadores. La comunicación punto a punto, de gran capacidad, se basa en el conocido actuador y sensor de tres hilos, sin más exigencias respecto al material del cable Así, el IO-Link no es un bus de campo, sino más bien se trata de un perfeccionamiento de la técnica de conexión probada hasta la fecha y adecuada para sensores y actuadores.
Los terminales de válvulas de Festo son equipos del tipo de puerto B con fuente de alimentación para electrónica y válvulas aisladas galvánicamente. Estos terminales se comunican a través del protocolo 1.1 del IO-Link, dominan los tres modos COM y procesan hasta 8 byte de entradas y salidas. Otros dispositivos IO-Link de Festo disponibles a través de puerto tipo A y protocolo V1.1.
Acceso a la página web del consorcio IO-Link
Ventajas de IO-Link con productos de Festo
Instalación más sencilla y puesta en funcionamiento más rápida
El cable estándar (M8 / M12) y IO-Link sustituyen los cables de conexión multipolo para terminales de válvulas, cables analógicos o conexiones especiales, lo que se traduce para usted en
- menos costes de material gracias a cables estándar económicos
- Instalación e integración en red económicas de sensores inteligentes, reguladores de presión proporcionales, generadores de vacío y terminales de válvulas con opción de diagnóstico
- Menor nivel de señal sujeto a interferencias y mensajes de diagnóstico sencillos
- Parametrización y almacenamiento sencillos de datos de sensor complejos en el master IO-Link, p. ej., sensores de posición, sensores de presión y sensores de caudal
- Unidad de control compacta CECC con hasta 4 puertos maestros IO-Link
- Instalación más flexible: p. ej., paso para cadenas de arrastre o adaptación a entornos difíciles mediante cables de conexión adecuados de la serie NEBU de Festo