Automatización en el laboratorio:
Cinemática para la manipulación de muestras

 

Tecnologías para la automatización en el ámbito de las ciencias biológicas

El sector de la salud se ve forzado a reducir cada vez más sus costes debido, entre otros motivos, a los cambios que experimentan los grupos de edad. En este contexto, se exige a las empresas que ideen soluciones de técnica médica y procedimientos diagnósticos de prevención que sean económicos y, a la vez, capaces de alcanzar un alto rendimiento. El área LifeTech de Festo ofrece respuestas a estos desafíos desarrollando soluciones innovadoras para automatización de laboratorios.

 

Los módulos listos para su montaje facilitan la automatización de la preparación de muestras:

Desde la identificación y clasificación de los soportes de muestras, pasando por la apertura y el cierre de los recipientes de muestras, hasta la administración de fluidos en placas microtituladoras: Festo le ofrece componentes estandarizados y desarrolla junto con usted soluciones a medida.

Sujetar, abrir y dispensar

 

Sujeción, apertura y posicionamiento de pequeñas botellas de muestra

El módulo de sujeción giratorio extremadamente compacto EHMD es ideal para aplicaciones en la automatización de laboratorios como, por ejemplo, la apertura y el cierre de una gran variedad de botellas pequeñas de muestra. En combinación con una pinza y un sistema de manipulación, se convierte en la solución completa lista para el montaje.

 

Módulo de sujeción giratorio EHMD

Módulo de sujeción giratorio EHMD

  • Giro eléctrico sinfín, sujeción eléctrica o neumática
  • Manipulación universal de recipientes de muestras pequeños
  • Coger la tapa, girar para abrir y cerrar
  • Opcional: el módulo de montaje con compensación Z compensa el paso de rosca de la tapa automáticamente.
  • Carga útil hasta 250 g

Aquí encontrará más información sobre el módulo de sujeción giratorio

Módulo de sujeción giratorio EHMD en el catálogo

 

Festo EHPS

Pinza eléctrica EHPS

  • Diseño compacto
  • Control sencillo de la apertura/cierre de la pinza
  • Fuerza de sujeción ajustable en el módulo de pinza
  • Utilizable allí donde está permitido o se desea emplear un sistema neumático

Aquí encontrará más información sobre la pinza eléctrica

Cabezal de dosificación VTOE

Cabezal de dosificación
VTOE

  • sistema de dosificado modular para soluciones listas para instalar
  • dosificación de distintos reactivos con la mayor precisión
  • hasta 8 válvulas controladas individualmente
  • dimensiones compactas

Más información sobre la manipulación de líquidos

Cabeza de dosificación VTOE en el catálogo

 

Posicionar, identificar y valorar 

 

Sistema de manipulación con cámara

El sensor lee el código de barras y comprueba la calidad de la muestra mediante la comparación de la imagen con características definidas como el llenado y la calidad de la sangre.

 

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM-30

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM-30

  • compacto y plano para cargas útiles de hasta 3 kg
  • compacto para la instalación en aparatos de laboratorio
  • previamente parametrizado y listo para instalar

Aquí encontrará más información sobre pórticos horizontales de dos ejes

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM en el catálogo

 

 

Sistema de manipulación compacto YXMx

Sistema de manipulación compacto YXMx

  • kit de software, control y cinemática adaptado y listo para usar
  • fácil integración en el entorno de la aplicación
  • programación y puesta en funcionamiento sencillas

Así automatiza usted sus procesos de laboratorio (Youtube)

Aquí encontrará más información sobre este sistema de manipulación

 

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?

¡Escríbanos!

 

 

Manténgase al corriente: con el LifeTech Blog de Festo
Nuestros expertos de las áreas de desarrollo, gestión de productos y desarrollo empresarial escriben para usted.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog

 

Informes de usuario

Robot de extracción de ADN con un sistema de manipulación eléctrica de Festo en LGC, Gran Bretaña

Procesador modular de muestras para la automatización de la preparación de muestras en Anton Paar GmbH, Austria

Sistema de extracción de ADN con rendimiento específico elevado – Synchron Lab Automation (EN)