Válvula de asiento inclinado VZXF

Controla el flujo de fluidos líquidos o gaseosos en circuitos cerrados o abiertos.

  • Robusta: apropiada para fluidos sucios o gaseosos con una viscosidad de hasta 600 mm²/s
  • Ejecución en acero inoxidable con alta resistencia térmica
  • Cierre seguro en caso de pérdida de presión gracias a la función NC

Versiones:

  • Gas: se cierra en sentido del caudal de fluido
  • Líquidos: se cierra en sentido contrario al caudal de fluido

Nuevo:

  • Certificado ATEX para todas las válvulas de asiento inclinado VZXF
  • Versión adicional para vacío
  • Versión adicional sin sustancias que afectan al proceso de pintura (válvulas de proceso: fundición de bronce, actuador: latón)

Aquí encontrará más información sobre

Soluciones de Festo para la automatización de procesos

 
Especificaciones técnicas
Función Válvulas de 2/2 vías, NC
Tipo de construcción Válvula de asiento con retorno por muelle
Tipo de mando Pilotaje externo
Posición de montaje Indistinta
Rosca de conexión Roscas G y NPT
Material del cuerpo de la válvula Fundición de acero inoxidable
Material del actuador

Fundición de bronce

Acero inoxidable

Material de la junta del asiento

Latón

Caucho nitrílico NBR, PTFE

Tamaños 1/2" a 2"
Orificio de toma para fluido de mando G1/8"
Temperatura del fluido [°C]

Caucho nitrílico: -10 a +80 °C

PTFE: -40 a +200 °C
Presión nominal PN10, PN16