Tratamiento de la leche

Soluciones de automatización higiénicas y eficientes para la fabricación de queso en la lechería

Festo le ayuda en todo el proceso de producción con los productos, sistemas y servicios destinados al tratamiento automatizado de la leche

Maduración del queso en condiciones climáticas constantes con respecto a la temperatura, la humedad y la velocidad del aire

Máxima higiene y ejecuciones automatizadas de maduración, para convertir el queso en una exquisitez

Las soluciones de automatización adecuadas para sus tareas: apilar, dar la vuelta, girar, trasladar, transportar y esparcir

    Armario de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Armarios de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Soluciones preparadas para instalar destinadas a la industria alimentaria

  • Configuración de los componentes de acuerdo con cada aplicación: neumático, eléctrico o combinado
  • Fácil de limpiar y protegido contra la penetración de líquidos y cuerpos extraños

 

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Cilindro eléctrico ESBF en Clean Look

Cilindro eléctrico ESBF en Clean Look con superficies lisas

Incluye detección sencilla mediante sensores con punto de referencia a elegir

  • Gran precisión de repetición: ±0,015 mm
  • Especial para la zona de salpicaduras: grasa NSF-H1, IP 65 y mayor protección anticorrosiva
  • Aire de barrido para la limpieza

 

Más información técnica de ESBF

    Adecuado para el sector alimentario y de las bebidas: el cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU de Festo

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU

Cilindro normalizado según la norma ISO 6432 con amortiguación autorregulable

  • Temperatura ambiente según la variante: resistente a temperaturas mínimas o termoestable
  • Variantes de obturación durante la aplicación con limpieza intensiva

 

CRDSNU en el catálogo

Variantes de amortiguadores para CRDSNU

    Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF de Festo

Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF

Resistente a la corrosión y dimensiones normalizadas según ISO 15552. Homologación de la FDA en materia de lubricación y juntas en la ejecución básica. Puesta en funcionamiento aún más rápida con la amortiguación opcional autorregulable de fin de recorrido PPS y conjugación perfecta con el sensor SMT-C1.

 

DSBF en el catálogoSensores SMT en el catálogo

 

    Actuador sin vástago DGC

Actuador lineal DGC

Guía de alta precisión, opcionalmente con topes finales variables y posición intermedia

  • Variantes de guías: versión básica, guía de deslizamiento, guía de rodamiento de bolas
  • Sistema de sellado opcional y grasa NSF-H1 para la industria alimentaria

 

DGC en el catálogo