Tratamiento de la leche

Soluciones de automatización higiénicas y eficientes para la fabricación de queso en la lechería

Festo le ayuda en todo el proceso de producción con los productos, sistemas y servicios destinados al tratamiento automatizado de la leche

Corte y proceso de la cuajada

Fabricar cuajada de alta calidad

Los cilindros y las válvulas para procesos continuos en Clean Design garantizan un rendimiento de varios millares de litros de leche por hora

    Terminal de válvulas Clean Design MPA-C

Terminal de válvulas Clean Design MPA-C

  • Fácil de limpiar y resistente a la corrosión
  • Tipo de protección IP69K con sistema de juntas redundante
  • Materiales de conformidad con la FDA
  • Lubricación NSF-H1

Más información sobre la MPA-C

 

    Armario de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Armarios de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Soluciones preparadas para instalar destinadas a la industria alimentaria

  • Configuración de los componentes de acuerdo con cada aplicación: neumático, eléctrico o combinado
  • Fácil de limpiar y protegido contra la penetración de líquidos y cuerpos extraños

 

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Adecuado para el sector alimentario y de las bebidas: el cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU de Festo

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU

Cilindro normalizado según la norma ISO 6432 con amortiguación autorregulable

  • Temperatura ambiente según la variante: resistente a temperaturas mínimas o termoestable
  • Variantes de obturación durante la aplicación con limpieza intensiva

 

CRDSNU en el catálogo

Variantes de amortiguadores para CRDSNU

    Cilindro redondo CRHD de acero inoxidable

Cilindro redondo de acero inoxidable Hygienic Design CRHD

Cilindro redondo de doble efecto con detección de posiciones y amortiguación regulable

  • Adecuado para entornos extremos con temperaturas: -20 ... +80 °C
  • Especial para la zona de contacto con alimentos: clase de sala limpia 6

 

CRHD en el catálogo

    Actuador lineal DFPI de Festo para regular válvulas para procesos continuos en entornos difíciles

Actuador lineal DFPI en ejecución resistente a la corrosión

Actuador robusto y compacto para todas las válvula para procesos continuos de accionamiento lineal

  • Sistema de medición de recorrido integrado
  • Protección IP y resistencia a la corrosión elevadas
  • Funciones para la puesta en funcionamiento sencilla

 

DFPI en el catálogo

 

    Válvula de bola VAPB de Festo para fluidos agresivos

Válvulas de bola VAPB-...-CR accionadas mecánicamente

Válvulas de bola de 2 vías en acero inoxidable de aleación fina

  • Conexión abridada según la norma ISO 5211
  • Caudal Kv: 16 a 1414 m³/h
  • Presión de funcionamiento: vacío … máx. 63 bar
  • Temperatura del fluido: -10 °C a +180 °C

 

VAPB en el catálogo

 

    Válvula para procesos continuos VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvulas de bola VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvula de bola de 2 o 3 vías, también disponible con unidad de accionamiento premontada

  • Agujero de la bola en forma de L o T
  • Carcasa, eje de maniobra y bola en acero inoxidable
  • Conexión abridada según la norma ISO 5211, junta de bola de PTFE
  • Margen de temperatura: -10 °C ... +140 °C (depende de la presión)

 

VZBA en el catálogo

 

    Unidades actuadoras de válvula de bola VZPR

Unidad actuadora de válvula de bola VZPR en acero inoxidable

Válvula de bola VAPB y actuador giratorio DAPS como sistema completo

  • Caudal Kv: 5,9... 535 m3/h
  • Temperatura del fluido: -20 °C hasta +150 °C
  • Temperatura ambiente: -20 °C hasta +80 °C

 

VZPR en el catálogo