Tratamiento de la leche

Soluciones de automatización higiénicas y eficientes para la fabricación de queso en la lechería

Festo le ayuda en todo el proceso de producción con los productos, sistemas y servicios destinados al tratamiento automatizado de la leche

Presionar bloques individuales de queso

Aumentar de manera homogénea la presión de prensado adaptada al tamaño del queso

Soluciones para la estabilidad de los procesos, con el objetivo de conseguir formatos constantes y de alta calidad

    Cilindro especial CRD para el prensado de quesos

Cilindros especiales D y CRD para la prensa de quesos

Cilindro de fácil limpieza con propiedades de baja fricción para diferentes niveles de presión

Variante cerrada como ejecución estándar y versión abierta en acero inoxidable CRD

  • Sin stick-slip para la ejecución de movimientos lentos y homogéneos
  • Cojinete reforzado y vástago de grandes dimensiones para la compensación de fuerzas transversales

 

¡Póngase en contacto con nosotros!

    Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF de Festo

Limpieza y gran fuerza: el cilindro normalizado Clean Design DSBF

Resistente a la corrosión y dimensiones normalizadas según ISO 15552. Homologación de la FDA en materia de lubricación y juntas en la ejecución básica. Puesta en funcionamiento aún más rápida con la amortiguación opcional autorregulable de fin de recorrido PPS y conjugación perfecta con el sensor SMT-C1.

 

DSBF en el catálogoSensores SMT en el catálogo

 

    Prensado sensible en la industria cárnica: válvula proporcional VPPM de Festo

Dosificación sensible: regulador de presión proporcional VPPM

Perfecto control neumático: cumple con las más altas exigencias especto a un nivel de presión estable en, por ejemplo, procesos de perfeccionamiento de la industria alimentaria

 

Más información sobre VPPM

Más información sobre válvulas proporcionales

    Válvula con accionamiento manual VHEM

Válvula con accionamiento manual VHEM

Válvula compacta con una elevada potencia neumática de 1.000 l/min

  • Temperatura ambiente y de los fluidos: -10 ... +60 °C
  • Elementos de accionamiento: pulsador y palanca palpadora

 

Más información técnica de VHEM

    Regulador de presión MS12-LR-G-PE6

Regulador de presión servopilotado MS12-LR-G-PE6

Regulador de diafragma con especificación neumática del valor de referencia

  • Caudal nominal normal: 12.000 ... 21.000 l/min
  • Temperatura ambiente 10 ... 50 °C

 

MS12-LR-G-PE6 en el catálogo

    Válvula normalizada VSVA para terminal de válvulas VTSA

Válvula normalizada VSVA para terminal de válvulas VTSA

Modularidad libre: combinaciones de las válvulas VSVA con los terminales de válvulas VTSA

  • Flexibilidad y sencilla instalación gracias a su principio modular
  • Fuerza de caudal con 400 ... 1.400 l/min

 

Válvula VSVA en el catálogo

Terminal de válvulas VTSA en el catálogo